Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Gamme de claviers en saillie pour les systèmes d'alarme anti-intrusion

Les claviers anti-intrusion permettent aux utilisateurs d'armer et de désarmer leur système d'alarme à l'aide d'un code d'accès ou d'un badge de proximité, tout en les informant des défaillances du système. Généralement situé à proximité de l'entrée d'un bâtiment, ils sont également utilisés par les installateurs lors de la mise en place et de la maintenance d'un système. 

La gamme de claviers Eaton répond aux besoins de toutes les installations, petites ou grandes, simples ou sophistiquées, câblées ou sans fil. Équipés d'une fonction d'assistance aux non-voyants, tous les claviers Eaton font également office de systèmes d'alarme personnelle. Découvrez notre gamme ci-dessous.

Pour une configuration en toute simplicité

Les touches de réglage A, B, C, D avec LED d'état intégrées permettent aux techniciens de configurer les touches pour une partition, une mise en service partielle ou bien pour contrôler des sorties.

Tranquillité d'esprit au quotidien

Dans l'agitation quotidienne de la vie moderne, les propriétaires veulent être certains que leur système de sécurité veille à la protection de leurs biens tout au long de la journée, et ce avec l'option des badges de proximité. Les dispositifs Eaton leur assurent des avantages considérables en termes de coûts et de confort, sans pour autant compromettre la sécurité.

Polyvalence

Disponible dans une variété de finitions, la gamme de claviers numériques Eaton convient à tous les environnements, des bungalows aux propriétés. Grâce aux options avec et sans fil, ils répondent aux besoins de toutes les installations.

Choisissez le clavier anti-intrusion en saillie le mieux adapté à vos besoins

KEY-RKPZ - Clavier sans fil

  • Raccordement sans fil
  • 300 m de portée sans fil
  • Durée de vie de la batterie de 15 mois
  • Lecteur de badge de proximité et bouton anti-panique intégrés

Gamme KEY-K - Clavier filaire

  • KEY-K01 : Clavier filaire - armement, désarmement, consultation du journal et modification des codes d'utilisateur, réglage de l'heure et de la date, lecteur de badge et bouton anti-panique intégrés
  • KEY-KP01 : Comme KEY-K01, avec lecteur de badges de proximité intégré
  • KEY-KPZ01 : Comme KEY-K01, avec lecteur de badges intégré et deux zones équilibrées pour la connexion de détecteurs filaires
eaton-security-key-ras-product-image-275x275.jpg

  KEY-RAS - Clavier sans fil pour centrale radio

  • Quatre LEDs indiquent l'état de réglage des partitions
    ou des niveaux
  • Les touches « A, B, C, D et arrêt» permettent l'activation
    et la désactivation rapides du système
  • Lecteur de badge de proximité intégré
  • Bouton anti-panique intégré activé dans la programmation
  • Option de mode bidirectionnel, compatible avec
    les panneaux SecureConnect pour indiquer par un signal sonore
    l’activation et la désactivation du système
  • Mode unidirectionnel pour les panneaux i-on des générations précédentes et
    les panneaux extensibles. Le clavier de commande permet de
    mettre en marche ou de couper l’alarme.
  • Batterie ou alimentation externe de 12 V en option

i-KP01 - Clavier filaire

  • Grand afficheur LCD rétro-éclairé
  • Lecteur de badge de proximité et bouton anti-panique intégrés

Découvrez les dernières tendances

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858