Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Récepteurs radio

Se distinguant par leur flexibilité accrue, les récepteurs de la gamme Eaton peuvent être utilisés comme unités autonomes ou peuvent être reliés à d'autres systèmes pour assurer l'intégration radio.

Ils sont adaptés à la signalisation à distance de l'ouverture ou de la fermeture de portes ou de fenêtres et à la commutation de dispositifs connectés, comme l'éclairage, les portes et les machines. Leurs deux sorties de relais peuvent être connectées à de nombreux systèmes de gestion de bâtiment pour indiquer le déclenchement d’une alarme.

Récepteurs radio
Sorties d'alarme
2 sorties de relais
Fréquence radio
868,6625 mHz
Dispositifs
4 par canal

Flexibilité

Qu'il s'agisse de la surveillance de l'éclairage, des portes, des pompes, des machines, des machines agricoles ou d'autres équipements, notre bande étroite de 868 Mhz assure un fonctionnement sûr et fiable.

Antennes en option pour une couverture sans fil accrue

Pour accroître davantage la portée radio dans des environnements comme les aéroports, les fermes ou les grands entrepôts, des antennes sont disponibles pour le modèle 762 et 768.

Fiabilité

Hautement fiables dans tous les environnements, les récepteurs de télémétrie utilisent un système radio 868 MHz à bande étroite de Scantronic.

Choisissez le récepteur de mieux adapté à vos besoins

762EUR-00

Le 762EUR-00 est un récepteur à deux canaux.

768EUR-50 et 769EU-50

Le 768EUR-50 dispose de 8 canaux radio intégrés et est extensible à 32 canaux avec jusqu'à trois modules d'extension 769.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858