Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SIHA Gomme arabique granulée

Le stabilisateur SIHA Gomme arabique granulée est une gomme arabique microfiltrée fabriquée à partir de gommes arabiques de qualité supérieure. Elle se compose essentiellement de polysaccharides et est traditionnellement utilisée en tant que colloïde protecteur pour éviter les troubles de cuivre ou de fer en combinaison avec de l’acide citrique (0,3 – 0,5 g/hl (0,03 – 0,04 lb/1000 gal)) ou pour la stabilisation de cristaux en combinaison avec l’acide métatartrique.

En utilisant des produits de stabilisation, les boissons sont microbiologiquement et chimiquement/physiquement stabilisées et leur durée de conservation est prolongée.

SIHA Gomme arabique granulée
Composition
Gomme arabique microfiltrée
Application
Colloïde protecteur pour éviter les turbidités du cuivre ou du fer
Dosage
10 - 30 g/hl

Caractéristiques principales

  • Microfiltrée, donc pure et stable
  • Hautement soluble
  • Améliore la rondeur du vin
  • Convient également pour le vin blanc et le vin rosé
  • Faible indice de colmatage
Comment acheter des produits Eaton