Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SIHA Démousseur silicone SE concentré

Le SIHA Démousseur silicone SE concentré empêche la formation de mousse indésirable dans l’alambic. Il a été spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées de la distillation de la levure, des pommes de terre, des céréales et de tous les fruits. Une dose directe du SIHA Démousseur silicone SE concentré dans la cuve de fermentation empêche la formation indésirable de mousse. Ce produit est utilisé dans des domaines où il existe un contact indirect avec les denrées alimentaires et est conforme à plusieurs spécifications du titre 21 du code des règlements fédéraux de l’agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) et de l’institut fédéral allemand d’évaluation des risques (BfR) concernant le silicone.

SIHA Démousseur silicone SE concentré
Composition
Démousseur pour la distillation
Application
Distillation de la levure, de la pomme de terre, des céréales et de tous les fruits
Dosage
2 - 4 g/hl

Caractéristiques principales

  • Les problèmes de fonctionnement dus à la formation de mousse durant la sortie sont évités
  • Pas de nettoyage nécessaire à cause de marc brûlé dans la colonne, le refroidisseur et les condenseurs
  • Une distillation peut être effectuée aisément même en cas d’espace libre réduit au-dessus de l’alambic supérieur
  • Produit inodore et neutre au goût
Comment acheter des produits Eaton