Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Gamme Alerte Attentat - Centrale d'Alarme PPMS Attentat

La gamme Alerte Attentat est un dispositif d’Alerte Attentat-Intrusion conforme PPMS utilisant la Technologie de communication radio performante d’Eaton. Il se compose d’une centrale Alerte Attentat Radio et d’une gamme complète de périphériques : Déclencheur Alerte Attentat Radio, Diffuseur Alerte Attentat Radio & Flash bleu Alerte Attentat Radio.

Idéal pour les Installateurs électriques intervenant dans les écoles et les établissements scolaires de moins de 200m² où un équipement d’Alerte Attentat est demandé par le Plan Particulier de Mise en Sureté pour protéger les personnes contre le risque attentat.

L’installation et la configuration sont simples car aucun câblage n’est requis, ce qui minimise la perturbation par rapport à un planning scolaire chargé. En localisant le périphérique en état d’alerte ou en défaut, l’adressabilité du dispositif permet d’accélérer les temps de réaction.

RADIO PERFORMANTE
Aucun câble grâce à la technologie radio Eaton
PORTEE RADIO
500 mètres en champs libre
ADRESSABLE
Localise le périphérique en alerte ou en défaut

Gamme Alerte Attentat simple à installer avec technologie de communication radio performante d’Eaton

Conçu les Installateurs intervenant dans les écoles et les établissements scolaires de moins de 200m², qui ont besoin de systèmes sécurisés, sûrs et fiables, mais aussi simples à installer, la gamme Alerte Attentat d’Eaton, conforme PPMS, permet d’accélérer les temps de réaction et de protéger les personnes en cas d’alerte Attentat.
Happy Schoolchildren in hallway

La gamme Alerte Attentat Eaton réduit les coûts d"installation

Aucun câble n'est requis, ce qui permet de l'installer cinq fois plus vite qu'un système filaire. De plus, le kit prêt-à-poser, dont les périphériques sont déjà appairés, permet d'installer la centrale d'alarme PPMS attentat facilement.

Excellente fiabilité de réception radio avec l'outil de test intégré

Une intégration unique sur le marché d'un test de réception de signal mesure en temps réel la qualité de réception radio. De plus, la technologie radio performante d'Eaton offre une portée de 500m en champs libre.

Réactivité maximale avec périphériques radio localisables

La capacité à localiser le périphérique en état d'alerte ou de défaut, grâce à l'adressabilité du système, réduit les temps de réaction pour protéger les personnes. Seul système adressable du marché.

Centrale Alerte Attentat Radio

eaton-ppms-nug36600-centrale-alerte-attentat-radio.png

Caractéristiques générales

  • Dimensions : 240 x 160 x 47 mm
  • Secouru : 12h de veille - 5min d'alarme
  • Couleur : blanc

Ecran face avant

  • Centrale adressable qui permet de gérer jusqu'à 20 périphériques radio
  • Permet de localiser le périphérique en alerte ou en défaut
  • Retro-éclairage à chaque nouvel événement

Radio performante

  • Technologie Radio Eaton
  • Portée de 500m en champ libre
  • Outil intégré de test de réception Radio

Facile à installer et à utiliser

  • Patère en nid d'abeille transparente pour une fixation universelle et rapide
  • Exploitation et installation simplifiées, écran et voyants visibles sur la face avant
  • Appairage / desappairage des périphériques intuitifs
  • Relais feu NO/NF configurable dans la centrale qui permet de reporter cette information

Périphériques Radio

eaton-ppms-nug36601-declencheur-alerte-attentat.png

Déclencheur Alerte Attentat Radio

  • Livré avec une clé de réarmement
  • Equipé d'une membrane déformable ou d'une vitre pré-cassée
  • Peut être équipé d'un clapet de protection transparent
  • Dimensions : 87 x 87 x 56 mm
  • Autonomie : 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations
  • 1 pile CR2 3V incluse
  • Utilise 1 adresse du système
eaton-ppms-nug36602-diffuseur-alerte-radio.png

Diffuseur Alerte Attentat Radio

  • Dimensions : 127 x 127 x 40 mm
  • Autonomie : 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations
  • 4 piles alcaline AA incluses
  • 85 dB à 1m
  • Utilise 1 adresse du système
eaton-ppms-nug36603-flash-alerte-bleu-ppms-radio.png

Flash Bleu Attentat Radio

  • Dimensions : 127 x 127 x 40 mm
  • Autonomie : 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations
  • 4 piles alcaline AA incluses
  • Couleur du flash blanc ou bleu configurable par l'utilisateur
  • Utilise 1 adresse du système
eaton-ppms-nug36605-diffuseeur-alerte-attentat-etanche.png

Diffuseur Alerte Attentat Etanche

  • Boîtier métallique IP65 IK07
  • Résiste aux environnements salins et chlorés
  • Grand volume de câblage
  • Diffuseur sonore classe B (96 dB à 1m)

Kit Prêt-à-poser Alerte Attentat

Le kit Prêt-à-poser Alerte Attentat-Intrusion Radio a été conçu afin d'être prêt à installer immédiatement. En effet, les périphériques sont déjà appairés à la centrale. Ce qui rend l'installation simple et rapide.

Ce kit est composé d'une Centrale Alerte Attentat Radio, de 2 Déclencheurs Alerte Attentat Radio, d'un Diffuseur Alerte Attentat Radio et d'un Flash Bleu Attentat Radio.

eaton-ppms-nug36604-kit-centrale-alerte-ppms-radio.png
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858