Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Valves proportionnelles AxisPro

Lorsque vous créez un système hydraulique industriel de nouvelle génération, vous avez besoin d’une technologie de valve sophistiquée. Les valves hydrauliques AxisPro se distinguent des valves traditionnelles par leur conception innovante avec des commandes intelligentes et des diagnostics embarqués intégrés directement dans la valve. Ces valves sont rapides et faciles à configurer, ce qui permet d’effectuer des changements en temps réel. Vous avez ainsi la possibilité de créer des solutions personnalisées pour les applications les plus sophistiquées et les plus exigeantes. Les valves hydrauliques AxisPro vous permettent d’améliorer les performances du système tout en économisant du temps, de l’énergie et de l’argent : tout ce dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance sur vos concurrents.

Valves proportionnelles AxisPro
PLUS INTELLIGENT
Contrôles embarqués et diagnostics intégrés
PLUS RAPIDE
La configurabilité du logiciel permet une installation rapide et des modifications en temps réel
PLUS SIMPLE
Installation, mise en service, réglage et dépannage simples

Les fonctionnalités de pointe améliorent les performances tout en économisant du temps et de l'argent

Les valves AxisPro peuvent être programmées pour contrôler le séquençage des mouvements, ce qui élimine la nécessité d'acheter plusieurs composants. Le contrôle de mouvement intégré facilite l'intégration d'AxisPro dans les architectures de contrôle distribué, ce qui réduit les coûts de câblage et le temps de fabrication des machines.

Hautement personnalisable pour un contrôle précis

Trois niveaux de contrôle : système électronique intégré de base, contrôle des mouvements embarqués et fonctions supplémentaires de pression et de température intégrées, qui vous aident à répondre aux exigences de nombreuses applications. Options de commande centralisée et distribuée pour une flexibilité adaptée à chaque application. L'architecture de contrôle distribué fait de ces valves des nœuds d'ajout incroyablement évolutifs pour l'installation d'équipements de production d'électricité supplémentaires.

Maintenance et dépannage faciles

En intégrant des fonctions de contrôle dans la valve elle-même, les valves AxisPro maximisent les performances de la machine et minimisent l’apparition de maintenance non programmée. Les diagnostics embarqués permettent de régler la valve avec précision et d'identifier tout problème éventuel.

Actualités

    Informations techniques

    • Temps de réponse (de 0 à 100 %) :
      • Durée de l'étape unique 3 : 8 ms
      • Durée de l'étape unique 5 : de 16 à 22 ms
      • Durée de l'étape double 5 : 24 ms
      • Durée de l'étape double 7 : 38 ms
      • Durée de l'étape double 8 : 33 ms
    • Hystérésis :
      • Étape unique : <0,1 %
      • Étape double: <0,4 %
    • Pression : Jusqu'à 350 bar (5000 psi)
    • Débit : Jusqu'à 375 L/min
    • Environnement : Indice de protection IP65 et IP67
    • Plage de température ambiante : De -25 °C à 85 °C

    Applications

    • Moulage sous pression et fonderie
    • Machines-outils
    • Marine et offshore
    • Machines de pressage
    • Métaux de première fusion
    • Plastiques
    • Pâte et papier
    • Équipement d'essai et simulation
    • Contrôle des turbines (vent, vapeur, eau)
    • Traitement du bois

    Logiciels et firmware pour les valves AxisPro

    Téléchargez les dernières versions des logiciels et firmware AxisPro.

    Travaillons ensemble

    Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
    Comment acheter des produits Eaton