Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Valve mobile sectionnelle à détection de charge CLS

Dotées de caractéristiques avancées telles que le partage de distributeur de débit et le réducteur de capteur de charge breveté, les valves mobiles sectionnelles à détection de charge Eaton CLS vous permettent de hiérarchiser les tâches, d’améliorer l’efficacité de l’appareil et d’augmenter les performances. En outre, les valves CLS sont d’une grande modularité et présentent l’une des plus petites enveloppes du secteur, vous permettant de construire la machine dont vous avez toujours rêvé.

Valve mobile sectionnelle à détection de charge CLS
PARTAGE DES FLUX PRIORITAIRES
Sections pré et post-compensées dans le même ensemble de valves
DES FONCTIONS DE DÉTECTION DE CHARGE BREVETÉES
Accroître la réactivité et améliorer l'efficacité
FAIBLE ENCOMBREMENT
Nécessite un espace minimal dans l'enveloppe de votre machine
Backhoe loader moving dirt

Partage des flux prioritaires 

Grâce à la fonctionnalité de partage de débit prioritaire de la valve CLS 100, vous pouvez rassembler des sections pré et post-compensées dans un seul ensemble de valves. Cela garantit que la ou les fonctions prioritaires maintiennent la vitesse tandis que les autres sont réduites proportionnellement en cas de saturation de la pompe, ce qui vous permet de faire ceci :

  • Accélérer la productivité
  • Améliorer l'efficacité des machines
  • Renforcer la sécurité

Des fonctions de détection de charge brevetées

Les valves mobiles sectionnelles CLS sont dotées d'une technologie de détection de charge brevetée pour améliorer les performances de votre machine, dont :

  • La purge par détection de charge met fin à la purge continue, ce qui réduit la perte d'énergie et augmente la réactivité
  • La décharge sectionnelle à sens de charge limite la pression dans les ports de travail sans absorber le passage intégral, ce qui améliore la réponse dynamique et accroît l'efficacité
Garbage truck
499164023

Design, engineer and build without compromise

With a wide range of configuration options, Eaton’s CLS load-sensing sectional mobile valves enable you to design a valve to meet the precise requirements of your machine. Features include:

  • Modular valve banks with up to 10 sections
  • A range of actuation options, including manual, hydraulic, electrohydraulic, manual override levers and more
  • Add-on kits that allow the valve to work with both open- and closed-center systems, depending on the application requirement

Actualités

    Informations techniques

    • Débit d'entrée nominal :
      • CLS 100 : 150 L/min (39,6 gal/min)
      • CLS 180 : 220 L/min (58,1 gal/min)
    • Débit nominal du port de travail (post-compensation) :
      • CLS 100 : 100 L/min (26,4 gal/min) à une pression différentielle de 14 bar
      • CLS 180 : 180 L/min (47,6 gal/min) à une pression différentielle de 17 bar
    • Pression d'entrée nominale : 350 bar (5076 psi)
    • Pression nominale à l'orifice du réservoir : 10 bar (145 psi)
    • Plage de température ambiante de fonctionnement : -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
    • Plage de fonctionnement de la température de l'huile : -25 °C à 80 °C (-13 °F à 176 °F)

    Applications

    • Excavateurs
    • Chargeuses sur pneus
    • Niveleuses
    • Matériel forestier
    • Camion à ordures
    • Camions de pompiers
    • Chariots élévateurs
    • Dispositifs de manutention télescopique
    • Matériel agricole
    • Grues sur camion et grues tout-terrain
    • Équipements pour application marine

    Travaillons ensemble

    Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
    Comment acheter des produits Eaton