Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Valve mobile de pointe CMA

La valve mobile avancée CMA avec compteur indépendant Eaton est une valve électrohydraulique mobile compatible CAN avec laquelle les fabricants d’équipements d’origine peuvent offrir un niveau de performance machine et de productivité opérateur inédit. Dotée de systèmes électroniques embarqués et d’algorithmes logiciels perfectionnés, la valve CMA offre une configuration plus flexible, une communication plus instantanée et un contrôle plus précis que jamais. Les rangées de valves CMA peuvent être configurées avec des sections CMA et des sections CMT, ce qui vous permet de créer une solution sur mesure qui associe la performance et la capacité appropriées à une fonction machine spécifique.

Valve mobile de pointe CMA
MISE EN SERVICE
Passez de quelques mois à quelques minutes de configuration
PRODUCTIVITÉ
Aucune hystérésis grâce à un contrôle complet
MAINTENANCE PRÉDICTIVE
Prévoir les problèmes avant qu'ils ne se posent

Repensez le rôle de votre machine mobile

L'impressionnante liste de caractéristiques intelligentes de la valve CMA permet d'atteindre un tout nouveau niveau de productivité, de sorte que le travail peut être effectué rapidement, en toute sécurité et efficacement.

  • Algorithmes de contrôle avancés : la valve peut être optimisée pour des conditions telles que les oscillations et les vibrations, ce qui améliore le contrôle et réduit les risques pour la sécurité. La voir en action.
  • Détection d'éclatement de flexible : la valve surveille le débit entrant et sortant du service et ferme la bobine si une fuite est détectée, ce qui permet d'éviter des déversements coûteux. La voir en action.
  • Mode secours : si un capteur tombe en panne sur le terrain, vous pouvez travailler à un rythme plus lent ou réduit jusqu'à ce que la machine puisse être réparée, ce qui minimise les coupures.En savoir plus.
  • Modes de contrôle commutables : permet de passer du contrôle de la vitesse au contrôle de la force à la volée, ce qui offre de nouveaux flux de contrôle des machines.
  • Diagnostics en temps réel : des capteurs embarqués surveillent la pression, la température, la position et le débit pour vous aider à détecter et à résoudre les problèmes plus rapidement.
Construction excavator bucket moving dirt
boom lift

Améliorer les performances et la productivité des machines

Grâce à son architecture unique, la valve CMA d'Eaton offre une meilleure stabilité, une meilleure contrôlabilité et une meilleure efficacité énergétique.

  • Mesure indépendante : chaque bobine contrôle son propre port de travail, ce qui garantit une vitesse constante et un meilleur contrôle dans des conditions d'équilibrage (sections CMA uniquement).
  • Partage de flux configurable par logiciel : modifiez facilement les priorités de partage de flux dans les logiciels plutôt que de changer de matériel, et passez de la pré et post-compensation à des méthodologies plus personnalisées.
  • Détection électronique interne de la charge : Supprime le besoin d'une ligne de détection de charge et améliore la contrôlabilité et les performances énergétiques lorsqu'elle est associée à une pompe compatible.
  • Architecture distribuée : la communication entre les valves permet de les placer plus près du service contrôlé, ce qui réduit le câblage électrique.

Simplifiez considérablement la conception et la configuration des machines

Avec son système électronique intégré et son logiciel sophistiqué, la valve CMA rationalise le processus de conception et permet une mise à jour qui se compte en minutes et non plus en mois, aidant ainsi les fabricants à réduire les coûts et les délais de commercialisation.

  • Bibliothèques logicielles pré-construites : en utilisant la plate-forme technologique Pro-FX d'Eaton, vous pouvez activer des fonctions d'application communes sur la valve, ce qui réduit le temps de développement.
  • Réglage électronique : tester et optimiser les paramètres de performance en quelques minutes au lieu de plusieurs mois.
  • Intégration facile des commandes : la valve CMA s'intègre facilement à d'autres produits Pro-FX Ready tels que les écrans VFX et les contrôleurs HFX d'Eaton pour une solution de premier ordre.
  • Capteurs intégrés et logiciel Logic : les composants intégrés éliminent la nécessité d'acheter et d'intégrer des capteurs et des interrupteurs externes.
  • Protocoles standard de l'industrie : la valve CMA prend en charge les protocoles de communication J1939 et CANopen.
Engineers working together on a computer

Actualités

Informations techniques

  • Configuration mécanique : Sectionnel
  • Nombre maximal de sections sur une seule banque :
    • CMA : 8 sections (8 services)
    • CMT : 5 sections (10 services)
  • Débit nominal à une pression différentielle de 16 bars :
    • CMA 90 : 32 gal/min (120 L/min)
    • CMT 90 : 24 gal/min (90 L/min)
    • CMA 200 : 53 gal/min (200 L/min)
  • Pression maximale : 6382 psi (440 bar)
  • Possibilité de commande manuelle
  • Options de montage : 3
  • Plage de température de l'huile : -40 °F à 221 °F (-40 °C à 105 °C)
  • Protection environnementale : IP67
  • Connecteur d'interface : Deutsch
  • Connecteur de section : Deutsch

Applications

  • Camions pompe à béton
  • Camion à ordures
  • Appareils de forage
  • Boulonneurs de toit
  • Déneigeuses
  • Machines à paver
  • Chariots gerbeurs
  • Tracteurs
  • Matériel forestier
  • Grappins
  • Dispositifs de manutention télescopique
  • Élévateurs à flèche/aériens
  • Camions utilitaires
  • Chargeuses sur pneus
  • Rétrocaveuses
  • Excavateurs
  • Grues sur camion et grues tout-terrain

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton