Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bobines

Commandez l’ouverture et la fermeture des électrovannes et des valves proportionnelles avec la bobine à commutation rapide compacte Eaton, y compris la série ToughCoil. Nous rectifions en interne les bobines AC standard pour les alimenter en courant continu et éviter les courants d’appel.

Bobines
Caractéristiques principales
Rectifié en interne
Solution technique
Faible encombrement
Caractéristiques
Service continu

L'avantage de la bobine Eaton

Avantages des bobines des électrovalves et des valves proportionnelles Eaton :
  • Conception pour un service continu
  • Interchangeabilité pour une maintenance optimale
  • Disponible dans une variété de tensions et de raccordements.
  • Design monobloc, résistant aux intempéries
  • Rectifié pleine onde en interne 

ToughCoils : une protection et des performances à la pointe de l'industrie 

Conçue pour la protection de l'environnement et la performance des électrovalves dans un boîtier compact et robuste :
  • la solution Eaton ToughCoils est disponible dans une variété d'options de raccordement intégrées et avec fils conducteurs.
  • Elle est dotée d'un design monobloc en forme de coque de qualité supérieure.
  • Conforme aux exigences les plus strictes des applications environnementales
  • Évolutive grâce à la conception compacte de nos bobines

Actualités

Conception rapide et facile de collecteurs sur mesure

Le logiciel de conception de circuits d'Eaton vous guide dans la construction de votre collecteur. Accédez aux différentes étapes des modules de formation, puis obtenez un devis pour tout ce dont vous avez besoin.

Ressources CAD

Découvrez des modèles solides en 3D de valves à cartouche à visser (SiCV) et de valves industrielles Eaton pour la conception de collecteurs personnalisés, et téléchargez plus de 1 000 symboles SiCV à utiliser dans la conception de système hydraulique.

Soutien en ingénierie sur place

Il est parfois plus facile de parler à quelqu'un en personne. Obtenez un support technique direct pour votre prochain projet de conception de collecteur sur mesure avec un ingénieur d'application local.
Comment acheter des produits Eaton