Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Valves de contrôle de débit

Donnez une longueur d’avance à vos systèmes hydrauliques avec les valves de contrôle de débit Eaton. Conçues avec un câblage électrique externe à l’intérieur du boîtier métallique durable, ces valves offrent une régulation fiable et haute performance du débit de fluides et présentent une résistance supérieure à l’humidité et une grande durabilité.

Valves de contrôle de débit
TAILLE
Jusqu'à 31,75 mm (1,25 po) d'alésage nominal
PRESSION
Jusqu'à 350 bar (5000 psi)
DÉBIT
Jusqu'à 2160 L/min (571 gal/min)

Fabriqué pour durer

Le câblage électrique externe et l'amplificateur sont logés dans un boîtier métallique durable, scellé contre les contaminants environnementaux. Avec un indice environnemental IP65 et IP67, les valves offrent une moindre vulnérabilité aux pannes, une résistance supérieure à l'humidité et une longue durabilité.

Fonctionnalités « plug-and-play » de pointe

Les amplificateurs intégrés sont préréglés en usine, ce qui élimine le réglage du gain, la compensation de la zone morte ou le tremblement nécessaire avec des combinaisons de cartes et de valves séparées. Les amplificateurs éliminent également le besoin de réglages sur le terrain et de porte-cartes câblés et montés séparément, de sorte que des valves de remplacement peuvent être installées sans avoir à régler les signaux de commande.
457978549

Une conception simple, une installation simple

Par rapport aux modèles qui utilisent des amplificateurs de commande séparés, nos valves de contrôle de débit sont plus faciles à comprendre et à installer. Les seules entrées électriques dont vous avez besoin sont une alimentation électrique et un signal de commande de tension. Parmi les autres caractéristiques, citons :

  • Des connecteurs électriques à 7 broches fiables et robustes qui facilitent l'accès aux équipements de test
  • Ajustement de la rampe à bord qui permet un réglage précis sur place
  • Activation de la valve qui simplifie le contrôle du verrouillage

Applications

  • Moulage sous pression et fonderie
  • Machines-outils
  • Marine et offshore
  • Machines de pressage
  • Métaux de première fusion
  • Plastiques
  • Pâte et papier
  • Équipement d'essai et simulation
  • Contrôle des turbines (vent, vapeur, eau)
  • Traitement du bois

N'oubliez pas les sous-plaques et les kits de boulons

Pour installer les valves industrielles d'Eaton, vous avez besoin de sous-plaques et de kits de boulons Eaton. Ce matériel est spécialement conçu pour les valves et collecteurs Eaton afin de fournir à vos systèmes les surfaces planes et la rigidité nécessaires à une étanchéité fiable.

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton