Caractéristiques du produit
- Disponible en versions ajustables ou non ajustables pour une plus grande souplesse d'application. Les valves de contrôle de débit réglables conviennent parfaitement aux applications nécessitant un contrôle de débit sans compensation de pression.
- Elles peuvent être intégrées à d'autres composants, y compris les pompes à engrenages, ce qui limite le besoin de plomberie supplémentaire.
- Elles sont disponibles avec (type bypass) ou sans (type restricteur) valves de sécurité intégrées.
- Une large gamme de débits et de réglages de décharge standard est disponible.