Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Valves de contrôle de débit

Les valves de contrôle de débit Eaton tiennent compte avec précision de la température, de la pression et du volume de débit pour un traitement efficace de chaque application. Que le système hydraulique nécessite des valves à cartouche à visser de décharge intégrées, une compensation de pression ou une combinaison plus spécifique de fonctionnalités, Eaton peut vous fournir le produit parfait.

Valves de contrôle de débit
Caractéristiques
Équilibre parfait entre pression et débit
Pression nominale
Jusqu'à 350 bar (5 000 psi)
Débit d'entrée
Jusqu'à 350 L/min (92 gal/min)

Trouver la valve de contrôle de débit parfaite

  • Régulateur de débit à pression compensée non réglable
  • Régulateur de débit à pression compensée réglable
  • Régulateur de débit à dérivation à priorité fixe et réglable
  • Contrôle de débit réglable avec ou sans vérification de flux inverse
  • Valves à pointeau
  • Fusibles de vélocité

Matériaux trempés et rectifiés

Les cartouches des valves de contrôle de débit Eaton sont toutes fabriquées en matériaux trempés et rectifiés (acier ou aluminium) pour une durabilité et une fiabilité maximales.

Protection contre la corrosion accrue

Les valves à cartouche et les bobines Eaton sont disponibles avec un revêtement de zinc, et les collecteurs en aluminium anodisé pour une plus grande résistance à la corrosion.

Grande variété de boîtiers standard et d'options de ports

Pour maximiser les applications potentielles, les clapets anti-retour Eaton sont disponibles avec des options de ports SAE et BSPP dans les configurations suivantes :

  • En ligne simple ou double
  •  SAE, 4 boulons, code 61
  • Couplage étroit, montage sur mamelon
  • Joint d'étanchéité en montage simple ou double

Actualités

Conception rapide et facile de collecteurs sur mesure

Le logiciel de conception de circuits d'Eaton vous guide dans la construction de votre collecteur. Accédez aux différentes étapes des modules de formation, puis obtenez un devis pour tout ce dont vous avez besoin.

Ressources CAD

Découvrez des modèles solides en 3D de valves à cartouche à visser (SiCV) et de valves industrielles Eaton pour la conception de collecteurs personnalisés, et téléchargez plus de 1 000 symboles SiCV à utiliser dans la conception de système hydraulique.

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton