Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Valves Logic Elements

Bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour concevoir des circuits intégrés hydrauliques (HIC) plus efficaces et plus performants grâce aux valves Logic Elements Eaton. Les valves Logic Elements Eaton couvrent une large gamme de pressions nominales et d’utilisations, et sont conçues pour fournir un contrôle total sur la pression, le débit et la direction.

Valves Logic Elements
AVANTAGES
Un processus de conception et des coûts de fabrication réduits
Pression nominale
Jusqu'à 350 bar (5 000 psi)
Débit d'entrée
Jusqu'à 400 L/min (100 gal/min)

Des solutions adaptées à vos besoins

Sélectionnez parmi une large gamme de valves Eaton Logic Elements, incluant : 

  • Compensateurs de pression
  • Compensateurs de pression avec sorties prioritaires et bypass
  • Éléments sensibles à la pression différentielle

Matériaux trempés et rectifiés

Les cartouches Logic Elements d'Eaton sont munies de bobines trempées et/ou rectifiées, de clapets, et de sièges anguleux en acier rectifié, ce qui assure durabilité, résistance à la saleté, rapidité des cycles et fiabilité des sièges.

Protection contre la corrosion accrue

Les valves à cartouche et les bobines Eaton sont disponibles avec un revêtement de zinc, et les collecteurs en aluminium anodisé pour une plus grande résistance à la corrosion.

 

 

Grande variété de boîtiers standard et d'options de ports

Pour maximiser les applications potentielles, les clapets anti-retour Eaton sont disponibles avec des options de ports SAE et BSPP dans les configurations suivantes :

  • En ligne simple ou double
  •  SAE, 4 boulons, code 61
  • Couplage étroit, montage sur mamelon
  • Joint d'étanchéité en montage simple ou double

Actualités

Conception rapide et facile de collecteurs sur mesure

Le logiciel de conception de circuits d'Eaton vous guide dans la construction de votre collecteur. Accédez aux différentes étapes des modules de formation, puis obtenez un devis pour tout ce dont vous avez besoin.

Ressources CAD

Découvrez des modèles solides en 3D de valves à cartouche à visser (SiCV) et de valves industrielles Eaton pour la conception de collecteurs personnalisés, et téléchargez plus de 1 000 symboles SiCV à utiliser dans la conception de système hydraulique.

Soutien en ingénierie sur place

Il est parfois plus facile de parler à quelqu'un en personne. Obtenez un support technique direct pour votre prochain projet de conception de collecteur sur mesure avec un ingénieur d'application local.
Comment acheter des produits Eaton