Une conception simple, une installation simple
Par rapport aux modèles qui utilisent des amplificateurs de commande séparés, nos valves de contrôle de débit sont plus faciles à comprendre et à installer. Les seules entrées électriques dont vous avez besoin sont une alimentation électrique et un signal de commande de tension. Parmi les autres caractéristiques, citons :
- Des connecteurs électriques à 7 broches fiables et robustes qui facilitent l'accès aux équipements de test
- Ajustement de la rampe à bord qui permet un réglage précis sur place
- Activation de la valve qui simplifie le contrôle du verrouillage