Conception du système
Les valves de priorité d'Eaton peuvent être utilisées avec des systèmes à centre ouvert, à centre fermé ou à détection de charge. L'utilisation dans un système à centre ouvert avec une pompe à cylindrée fixe, ou dans un système à centre fermé avec une pompe à pression compensée, offre les nombreuses caractéristiques d'un système de détection de charge.
Il existe deux types de systèmes de signaux de détection de charge : statique et dynamique. Dans un système de signal statique, la pompe et la valve de priorité détectent une pression statique dans la ligne de détection. Les systèmes de signaux statiques sont utilisés pour des applications classiques dans lesquelles la réponse ou la stabilité du circuit ne pose pas de problème. Dans un système de signal dynamique, la pompe et la valve de priorité ont augmenté la pression dans la conduite de détection de charge, causée par le ressort et une petite quantité de débit à travers l'orifice de signal dynamique de la conduite de débit de contrôle. Utilisé avec des pompes à cylindrée fixe ou variable, le système de signal dynamique offre plusieurs avantages, notamment une réponse plus rapide de la direction, une meilleure performance de démarrage par temps froid et une plus grande souplesse pour optimiser les performances et la stabilité du système.