Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Valves proportionnelles

Get smooth, accurate control of your pressure and flow applications with our range of proportional screw-in cartridge (SiCV) valves. When applied in combination with Eaton logic element valves and other SiCV in a custom manifold assembly, Eaton proportional valves create an efficient, reliable hydraulic system.
Valves proportionnelles
CARACTÉRISTIQUES
Une flexibilité maximale pour un encombrement minimal
PRESSION NOMINALE
Jusqu'à 350 bar (5 000 psi)
DÉBIT D'ENTRÉE
Jusqu'à 160 L/min (42 gal/min)

Choisissez le contrôle de débit

Choisissez parmi une large gamme de valves proportionnelles, avec entre autres les options suivantes :

  • Bi-directionnel ou unidirectionnel
  • Clapet ou bobine
  • Contact à fermeture et contact à ouverture
  • Limiteur de pression ou inverseur
  • Réduction de pression
  • Différentes directions du débit

Matériaux trempés et rectifiés

Tous les composants sont fabriqués en matériaux trempés et rectifiés pour une durabilité maximale et une protection contre les fuites.

Protection contre la corrosion accrue

Les valves à cartouche et les bobines Eaton sont disponibles avec un revêtement de zinc, et les collecteurs en aluminium anodisé pour une plus grande résistance à la corrosion.

 

 

Circuits de commande avec modulation de largeur d'impulsion recommandés (PWM).

Les circuits hydrauliques avec modulation de largeur d'impulsion (PWM) et les valves proportionnelles Eaton assurent un contrôle extrêmement précis.

Bobines rectifiées en interne

Eaton rectifie en interne les bobines AC standard pour les alimenter en courant continu et éviter les "courants d'appel".

Contrôle fiable et précis dans un package compact

Avec une hystérésis maximale de 7 %, la valve proportionnelle ESV9 à quatre voies et trois positions est la meilleure de sa catégorie en matière de précision de contrôle dans une variété d'applications.

La valve proportionnelle ESVL9 à cinq voies et trois positions est équipée d'un clapet anti-retour à détection de charge intégré. Intégrer le clapet anti-retour directement dans la cartouche principale permet une réduction de la taille du collecteur de 21 % par rapport aux clapets anti-retour externes, habituellement disponibles dans les valves de contrôle directionnelles à cinq voies.

Les deux valves sont dotées de forces d'écoulement et de jets optimisés, ainsi que d'une conception à double ressort, pour une régulation stable et régulière du débit.

Valve Eaton ESVL9 

Actualités

Conception rapide et facile de collecteurs sur mesure

Le logiciel de conception de circuits d'Eaton vous guide dans la construction de votre collecteur. Accédez aux différentes étapes des modules de formation, puis obtenez un devis pour tout ce dont vous avez besoin.

Ressources CAD

Découvrez des modèles solides en 3D de valves à cartouche à visser (SiCV) et de valves industrielles Eaton pour la conception de collecteurs personnalisés, et téléchargez plus de 1 000 symboles SiCV à utiliser dans la conception de système hydraulique.

Soutien en ingénierie sur place

Il est parfois plus facile de parler à quelqu'un en personne. Obtenez un support technique direct pour votre prochain projet de conception de collecteur sur mesure avec un ingénieur d'application local grâce au programme SiCV d'Eaton.
Comment acheter des produits Eaton