Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Valves directionnelles proportionnelles

Les valves directionnelles proportionnelles Eaton Vickers offrent une fiabilité et une durabilité supérieures. Avec trois niveaux de performances au choix, vous êtes sûr de trouver la valve parfaite pour votre application visée.

Valves directionnelles proportionnelles
TAILLE
NG 6 à NG 32 (D03 à D10)
PRESSION
Jusqu'à 350 bar (5000 psi)
DÉBIT
Jusqu'à 700 L/min (185 gal/min)

Pourquoi les valves proportionnelles d'Eaton ?

Nous offrons un incroyable choix de valves proportionnelles avec de nombreuses caractéristiques, débits et niveaux de performance pour répondre aux besoins des applications industrielles et mobiles de nos clients. Les valves directionnelles proportionnelles Vickers d'Eaton peuvent vous aider à :

  • Réduire le temps de mise en service grâce à la fonctionnalité « plug-and-play » (prêt à l'emploi)
  • Réduire le temps et les coûts de main-d'œuvre en réduisant les besoins en câblage
  • Assurer la continuité de service des machines
  • Améliorer la productivité et la qualité
  • Augmenter l'automatisation
  • Faciliter l'accès aux services
man-in-factory-with-clipboard

 

Trois niveaux de performance, un monde de possibilités

Nos valves directionnelles proportionnelles sont disponibles en trois niveaux de performance, ultra, haute et standard, pour répondre à de nombreuses exigences d'application.

Performance ultra

Valves à action directe KSD et valves de performance du servo à commande pilotée KHD

  • Solénoïde simple
  • Décalage du ressort à la mise hors tension
  • Retour de position des bobines (retour de position des bobines du pilote et de l'étage principal)
  • Options de bobines à recouvrement nul
  • Convient aux applications de contrôle de pression et de position en boucle fermée
  • Nécessite un amplificateur de contrôle dédié

Haute performance

Valve à action directe KFD à retour simple

  • Retour de position des bobines
  • Convient pour un contrôle précis de la vitesse et pour des applications simples en boucle fermée
  • Nécessite un amplificateur de contrôle dédié

Performance standard

Valve à action directe KDG et à commande pilotée sans retour

  • Aucun retour de position des bobines
  • Valve à faible coût adaptée à la réduction des chocs et aux applications simples de contrôle de la vitesse
  • Des exigences électroniques simples et peu coûteuses

Applications

  • Machines-outils
  • Moulage
  • Formation des métaux
  • Métaux de première fusion
  • Pâte à papier et papier
  • Traitement du bois
  • Contrôles des turbines (vent, vapeur, eau, solaire)
  • Test et simulation
  • Machinerie mobile
  • Pétrochimie
  • Marine et offshore
  • Ingénierie civile

Améliorez votre système grâce à l'électronique des valves proportionnelles

Ajoutez de la précision, de la vitesse et de l'exactitude à votre application industrielle de valve proportionnelle avec les amplificateurs et les cartes de contrôle Eaton. Ces modules complémentaires sont dotés d'éléments frontaux conviviaux avec des LED, ce qui vous permet de contrôler et de régler facilement les fonctions de la carte. Les unités fournissent à la fois des signaux d'entrée de tension et de courant, avec traduction en signaux de sortie PWM standard et efficaces.

Mise à niveau vers le système électronique intégré

Les valves avec système électronique intégré offrent un certain nombre d'avantages, notamment une valve et un amplificateur adaptés en usine, ce qui réduit les possibilités d'erreurs de sélection et d'installation. L'installation et la configuration sont plus rapides et plus faciles, avec des ajustements limités par l'utilisateur et un encombrement réduit de l'armoire électrique. Découvrez notre gamme de valves directionnelles proportionnelles avec système électronique intégré.

La détermination de vos besoins en valves simplifiée

Vous avez besoin d'aide pour choisir la valve qui convient à votre application ? Notre guide des produits simplifie la recherche de spécifications dans notre gamme de valves directionnelles proportionnelles. Conçu pour vous aider à restreindre votre recherche au type et à la taille de valve appropriés, ce guide en cinq étapes vous aidera à prendre la bonne décision grâce à un format d'arbre décisionnel.

N'oubliez pas les sous-plaques et les kits de boulons

Pour installer les valves industrielles d'Eaton, vous avez besoin de sous-plaques et de kits de boulons Eaton. Ce matériel est spécialement conçu pour les valves et collecteurs Eaton afin de fournir à vos systèmes les surfaces planes et la rigidité nécessaires à une étanchéité fiable.

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton