Informations techniques
Eaton propose diverses valves de décharge, y compris des valves à action directe en ligne et des valves à commande pilotée, qui offrent une protection de pression au système hydraulique pour maintenir sa fiabilité à long terme.
Informations techniques
Valve de sécurité de circuit de modèle 32107
Le modèle 32107 est un corps à assemblage supérieur et une valve de sécurité. Il utilise différentes cartouches (à action directe) ou une prise, avec des options pour les cartouches fixes ou réglables. Lorsqu'elle est réglée plus bas que la valve de sécurité du système, cette valve limite la pression d'utilisation à un circuit particulier. Dans cette application, la valve doit avoir la capacité de débit nécessaire pour supporter le débit total de la pompe.
Valve de sécurité du système de modèle 32107
Le modèle 32107 est un corps à assemblage supérieur et une valve de sécurité. Il utilise des cartouches fixes à commande pilotée ou une prise. En tant que valve de sécurité du système, elle régule la pression d'utilisation maximale dans les systèmes hydrauliques et protège le système hydraulique ou la structure de la machine.
Valve de sécurité du système de modèle 32112
Le modèle 32112 est un corps à assemblage supérieur et une valve de sécurité. Il utilise différentes cartouches de secours ou un bouchon, avec des options pour des cartouches fixes à commande pilotée ou des cartouches fixes à action directe. En tant que valve de sécurité du système, elle régule la pression d'utilisation maximale dans les systèmes hydrauliques et protège le système hydraulique ou la structure de la machine.
Valve de sécurité de croisement en ligne de modèle 32060
Le modèle 32060 est une valve de sécurité fixe à commande pilotée en ligne avec croisement. Il est utilisé dans un circuit de moteur en boucle fermée ou ouverte. Le but de la valve de sécurité haute pression de la pompe de propulsion est de soulager la pompe d'une pression trop élevée lorsque le véhicule rencontre une charge lourde ou cale.
Valve de sécurité de surcharge RM3 et FM3
La RM3 est une valve à commande pilotée interne qui protège le système hydraulique contre la pression. Le FM3 est un régulateur de débit à pression compensée de type bypass et une valve de sécurité. Il est utilisé dans les applications où une vitesse d'actionnement constante est nécessaire face à un débit de pompe variable.