Le nec plus ultra du contrôle des systèmes
Montées sur plaque ou sur collecteur, les servovalves SM4 et SX4 Vickers d'Eaton disposent d'une conception symétrique qui assure une mesure fiable du débit de contrôle avec un minimum de décalages nuls pour un fonctionnement plus régulier de la machine. Ces valves de contrôle de débit modulaires à deux étages permettent un contrôle infini de la position du cylindre à 0,025 mm (0,001 po) près ou mieux, ainsi qu'un contrôle de débit proportionnel infini pour des profils de vitesse/accélération en temps réel lorsqu'elles sont utilisées avec des moteurs servo-hydrauliques, des tachymètres et de l'électronique.