Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Valves à cartouche à enficher

Les valves à cartouche à enficher Eaton Vickers excellent dans les systèmes à débit élevé. Conçues pour répondre aux exigences d’une nouvelle génération de machines hydrauliques, ces valves permettent la création de systèmes hydrauliques plus rapides, plus efficaces et plus compacts.

Valves à cartouche à enficher
TAILLE
NG 16 à NG 63
PRESSION
Jusqu'à 350 bar (5000 psi)
DÉBIT
Jusqu'à 5000 L/min (1321 gal/min)

Des machines à haut débit très performantes

Les valves à cartouche à enficher Eaton peuvent améliorer les performances de votre machine grâce à :

  • Une amélioration du contrôle du maintien de la charge
  • Des chutes de pression plus faibles avec moins de production de chaleur, ce qui permet une plus grande efficacité des machines
  • Un temps de réponse plus rapide, permettant un cycle de machine plus rapide pour une plus grande productivité
  • Chaque cartouche peut être réglée pour réduire les chocs du système, ce qui permet un fonctionnement plus souple de la machine
  • Les cartouches peuvent être facilement entretenues sans perturber la tuyauterie du système, ce qui augmente la continuité de service des machines
paper-mill-machinery-making-paper.jpg
elem-gaston-hydro-typical-1500x1500.jpg

Conception économique

  • Chaque cartouche peut être dimensionnée en fonction du débit réel rencontré, ce qui permet d'optimiser la taille et le coût des composants
  • Les cartouches multifonctions réduisent le nombre de composants de valve nécessaires, ce qui se traduit par une baisse des coûts des machines
  • L'installation est plus facile et plus rapide, ce qui réduit les coûts de montage
  • La facilité d'entretien réduit le temps et les coûts de maintenance

Plus de fuites

Les valves à cartouche à enficher d'Eaton sont conçues pour réduire les fuites internes et prévenir entièrement les fuites externes. Vous pouvez personnaliser une valve sans aucune tuyauterie, pour un fonctionnement totalement étanche et une fiabilité accrue.

Existe-t-il une valve à cartouche à enficher faite pour vous ?

Les valves à cartouche sont généralement bien adaptées aux systèmes aux caractéristiques suivantes :

  • Débits supérieurs à 150 L/min (40 gal/min) et pression d'utilisation supérieure à 210 bar (3 000 psi)
  • Enveloppe de petite taille
  • Circuits complexes
  • Réponse rapide
  • Peu de fuites internes
  • Bonne stabilité
  • Faible niveau de bruit

Applications

  • Moulage sous pression et fonderie
  • Marine et offshore
  • Machines de pressage
  • Métaux de première fusion
  • Plastiques
  • Pâte et papier
  • Équipement d'essai et simulation
  • Contrôle des turbines (vent, vapeur, eau)
  • Traitement du bois

 

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton