Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Unités de communication maître et esclave VoCALL 9

Le combiné maître VoCALL 9 compact est idéal pour les petites et moyennes installations de bâtiment n’exigeant pas de solutions réseau plus complexes.

Composé d'une unité maître de 9 lignes contrôlant jusqu'à 9 postes (type A, type B, alarmes d'assistance d'urgence) et d'une unité d’échange esclave CFVCCS10 10 lignes, ce système peut accueillir jusqu'à 19 lignes.

Le boîtier autonome abrite un combiné maître, une unité d'échange 9 lignes, un bloc d'alimentation et un chargeur de batterie. Il est disponible en montage en saillie ou semi-encastré en standard. Son revêtement est de tôle en acier zingué et la porte du combiné en plexiglas fumé. Il dispose de débouchures de câble de 20 mm destinées aux câbles nécessaires mais aussi d’un espace pour la batterie de secours VRSLA de 12V.

Unités de communication maître et esclave VoCALL 9

Une solution réseau simple pour les systèmes de communication vocale dans les sites de taille moyenne

Si vous n'avez pas besoin de la complexité d'un réseau complet de communication vocale, les unités VoCALL 9 et 10 sont idéales pour votre application. Parfait pour les petits et moyens projets et extensible jusqu'à 19 lignes avec les deux unités, vous pouvez adapter le système à vos besoins spécifiques.

Pourquoi dois-je avoir un système de communication vocale dans un espace d'attente sécurisé (EAS) ?

L’espace d’attente sécurisé (EAS) est un dispositif mis en place pour adapter les normes de sécurité incendie ou autre risque – à la particularité des personnes handicapées et à mobilité réduite dans les établissements recevant du public. À la croisée des normes handicap et des normes incendies, les ERP de plus d’un étage doivent disposer d’espaces d’attente sécurisés. Il s’agit d’un emplacement où pourront être installées les PMR et personnes handicapées lors d’une situation de crise. Ce lieu doit disposer d'un système de communication bidirectionnel, essentiel aux équipes de secours pour déterminer les zones en difficulté et rassurer les occupants de l'arrivée des secours.

VoCALL - Système de communication de sécurité fiable pour les projets de grande ou petite envergure

VoCALL s'adapte à toutes les tailles d'installation, qu’il s’agisse d'un ou deux systèmes de postes externes dans de petits magasins comme Bon Marché, ou bien d’un grand système de réseau double de 364 lignes au sein du centre commercial Westfield London.

La gamme VoCALL équipe depuis 2003 des sites divers de toute petite taille à des sites bien plus importants tels que le complexe de tennis Wimbledon, la gare de Saint Pancras à Londres, les tours Marina et le tunnel Jumeirah au Moyen-Orient.

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858