Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Combiné maître VoCALL 8 pour système de communication vocale

Le combiné maître VoCALL 8, destiné aux systèmes VoCALL analogiques, peut être monté au mur ou sur un bureau et dispose d'un afficheur rétroéclairé à quatre lignes qui affiche le nom du poste appelant en texte clair. Les appels peuvent être effectués vers des postes externes en composant le numéro de l'appareil ou en choisissant le nom dans un répertoire.

Chaque système peut disposer jusqu'à 4 combinés maîtres VoCALL, ce qui offre une plus grande flexibilité pour les grandes installations et permet de surveiller tous les appels depuis différents points de contrôle au sein du système analogique EVC.

La gamme comprend des options de montage mural et de bureau. Le socle pour montage mural est en zinc thermolaqué, le socle de bureau est en acier inoxydable avec rails en aluminium extrudé. Les deux versions sont livrées avec des débouchures de 20 mm pour tous les câbles nécessaires.

Combiné maître VoCALL 8 pour système de communication vocale
Communication flexible
Fonctionne en tant que téléphone de sécurité, interphone de sécurité ou système d’appel
Idéal pour les grandes superficies
Jusqu'à 152 lignes pour répondre aux exigences des grandes installations
Configuration simple
L'ensemble du site peut être configuré à partir du combiné maître du réseau

Qu'est-ce qu'un téléphone de sécurité et quel est son rôle en situation d'urgence ?

Le téléphone de sécurité est un système de communication unidirectionnel avec système de surveillance et batterie de secours. Son installation est requise dans les bâtiments de plus de quatre étages dans de nombreux pays du monde. Il est chargé de compléter le système de radio-transmission des pompiers, dont le fonctionnement peut faillir dans les zones en hauteur en raison de la grande quantité d'acier des bâtiments et des décharges coronales sur la diffusion radio.

Une connectivité conviviale grâce à la batterie interne

Le système de communication vocale VoCALL CFVCM est facile à installer grâce à son alimentation interne. L'appareil dispose également d'une batterie interne pour assurer son alimentation de secours en cas de panne de courant. Grâce à la fonctionnalité de configuration générale, vous pouvez, en outre, configurer l'ensemble du site à partir du combiné maître du réseau.

Jusqu'à 4 combinés maîtres en réseau pour les grandes installations

Chaque système peut disposer jusqu'à 4 combinés maîtres VoCALL, ce qui offre une plus grande flexibilité pour les grandes installations et permet de surveiller tous les appels depuis différents points de contrôle au sein du système analogique EVC.

Une qualité de son exceptionnelle

Que son montage soit mural ou bureau, le combiné maître VoCALL permet de réduire les risques de confusion et d'assurer une communication claire et nette, grâce à un écran rétroéclairé de 4 lignes qui affiche lisiblement le nom du poste qui a émis l'appel. Les appels peuvent être effectués vers des postes externes en composant le numéro de l'appareil ou en choisissant le nom dans un répertoire.

VoCALL - Système de communication de sécurité fiable pour les projets de grande ou petite envergure

VoCALL s'adapte à toutes les tailles d'installation, qu’il s’agisse d'un ou deux systèmes de postes externes dans de petits magasins  Marché, ou bien d’un grand système de réseau double de 364 lignes au sein du centre commercial Westfield London.

La gamme VoCALL équipe depuis 2003 des sites divers de toute petite taille à des sites bien plus importants tels que le complexe de tennis Wimbledon, la gare de Saint Pancras à Londres, les tours Marina et le tunnel Jumeirah au Moyen-Orient.

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858