Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Poste VoCALL Type B pour les systèmes de communication vocale de sécurité

Les postes VoCALL de type B, utilisés avec les systèmes de communication vocale de sécurité VoCALL analogiques, se distinguent par leur polyvalence, leur compacité et leur facilité d'utilisation. Ils sont conçu pour étre utilisé en tant que téléphone de sécurité, système de communication dans un EAS ou bien système combiné. 

Le poste est disponible en version encastrée (avec collerette) ou en montage en saillie avec finition de teinte verte, rouge ou bien en acier inoxydable. Equipées d'une sonnerie à volume élevé, d'une LED d'état et d'une signalétique tactile en braille, toutes les versions offrent un dispositif complémentaire aux postes de type A et aux combinés maîtres du réseau des bâtiments tertiaires.

Poste VoCALL Type B pour les systèmes de communication vocale de sécurité
Accessibilité optimale
Signalétique en braille et sortie de boucle
Compatible
Convient à tous les systèmes VoCALL analogiques
Compact
Conçu pour une installation facile

Quand utiliser les postes de type A et de type B ?

Pour sélectionner le poste périphérique adapté aux systèmes de communication vocale de sécurité, il faut se référer aux réglementations locales. Au Royaume-Uni, par exemple, il faut installer des postes de type A pour l'évacuation ou la lutte contre l'incendie. Les postes de type B sont nécessaires uniquement si les postes de type A ne sont pas pratiques à utiliser. Pour les espaces d'attente sécurisé, il est possible d’installer des postes de type A ou de type B, mais les postes de type B ne peuvent être utilisés que lorsque le bruit de fond est inférieur à 40 dBA.

Pourquoi dois-je avoir un système de communication vocale dans un espace d'attente sécurisé (EAS) ?

L’espace d’attente sécurisé (EAS) est un dispositif mis en place pour adapter les normes de sécurité incendie ou autre risque – à la particularité des personnes handicapées et à mobilité réduite dans les établissements recevant du public. À la croisée des normes handicap et des normes incendies, les ERP de plus d’un étage doivent disposer d’espaces d’attente sécurisés. Il s’agit d’un emplacement où pourront être installées les PMR et personnes handicapées lors d’une situation de crise. Ce lieu doit disposer d'un système de communication bidirectionnel, essentiel aux équipes de secours pour déterminer les zones en difficulté et rassurer les occupants de l'arrivée des secours.

Qu'est-ce qu'un téléphone de sécurité et quel est son rôle en situation d'urgence ?

Le téléphone de sécurité est un système de communication bidirectionnel avec système de surveillance et batterie de secours. Son installation est requise dans les bâtiments de plus de quatre étages dans de nombreux pays du monde. Il est chargé de compléter le système de radio-transmission des pompiers, dont le fonctionnement peut faillir dans les zones en hauteur en raison de la grande quantité d'acier des bâtiments et des décharges coronales sur la diffusion radio.

VoCALL - Système de communication de sécurité fiable pour les projets de grande ou petite envergure

VoCALL s'adapte à toutes les tailles d'installation, qu’il s’agisse d'un ou deux systèmes de postes externes dans de petits magasins comme Bon Marché, ou bien d’un grand système de réseau double de 364 lignes au sein du centre commercial Westfield London.

La gamme VoCALL équipe depuis 2003 des sites divers de toute petite taille à des sites bien plus importants tels que le complexe de tennis Wimbledon, la gare de Saint Pancras à Londres, les tours Marina et le tunnel Jumeirah au Moyen-Orient.

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858