Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SIHA Sel de fermentation

Le nutriment de levure SIHA Sel de fermentation est un phosphate diammonique pur fabriqué spécialement pour la nutrition de levure et destiné aux fermentations difficiles.

SIHA Sel de fermentation
Caractéristiques
Composé à 100 % de phosphate diammonique pour un départ en fermentation rapide et un degré d’alcool élevé
Conçu pour les applications
de jus à faible teneur en nutriment de levure avec des besoins élevés en nutriments
Dosage max.
8,35 lb/1000 gal
(100 g/hl)

Caractéristiques principales

  • Assure une multiplication rapide de la levure
  • Compense de manière fiable les carences en azote et en phosphate
  • Degré de fermentation amélioré et rendement plus élevé en alcool
Comment acheter des produits Eaton
Trouver un distributeur