Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SIHA VARIOFERM

La levure SIHA VARIOFERM est une combinaison de levures sèches hautement actives de saccharomyces cerevisiae D4, SF8 et U17 pour une fermentation fiable et pure sans influence négative sur le goût dans la transformation du vin. Les souches de levure ont été spécialement sélectionnées pour être utilisées dans un produit combiné selon des critères œnologiques importants (fermentation modérée, forte dominance sur la flore spontanée, faible formation de mousse, sédimentation rapide). Les vendanges renforcent ainsi leur influence sur la proportion des souches de levure dominantes dans le processus de fermentation. Le produit assure une plus grande variété et une diversité naturelle tout en offrant la même fiabilité globale des levures sèches de culture pure.

SIHA VARIOFERM
Fonction
Combinaison de saccharomyces cerevisiae D4, SF8 et U17 pour une plus grande variété et imitation de fermentations spontanées
Conçu pour les applications
Blanc Riesling, Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Gris, Ribolla et Tocai
Température/Dosage
18 - 22 °C, 20 g/hl

Caractéristiques principales

  • Même fiabilité globale des levures sèches de culture pure
  • Complémentarité parfaite entre les caractéristiques positives de trois souches de levure spécialement sélectionnées
  • Le moût détermine le type et la proportion des souches de levure dominantes dans le processus de fermentation
  • Plus de variété et de diversité naturelle lors de la transformation du vin
Comment acheter des produits Eaton