Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Eaton lance sa gamme d'onduleurs la plus avancée, destinée à l'industrie maritime

La gamme d'onduleurs de 8 à 40 kW est spécialement conçue pour les applications marines et pour protéger les navires, leurs équipages et leurs chargements

Montbonnot, le 23 janvier 2018  Eaton, leader dans la gestion de l'énergie, annonce le lancement d’une nouvelle gamme d'onduleurs (UPS) avancés, destinés aux applications marines et offshore. Le modèle Eaton 93PS Marine est un onduleur triphasé 8-40 kW de pointe, conçu pour résister aux environnements difficiles en mer et pour protéger toutes les fonctions embarquées. Cette dernière gamme apporte à l'industrie maritime les fonctionnalités les plus avancées disponibles et est conçue pour être la plus simple possible à déployer et maintenir, ainsi que la plus économique à exploiter. Sa conception échangeable à chaud est particulièrement adaptée aux problématiques maritimes car elle  permet aux équipages d'assurer eux-mêmes l'entretien des onduleurs en toute sécurité. Cette nouvelle gamme est disponible depuis fin décembre 2017.

La gamme d'onduleurs pour l'industrie maritime 93PS d'Eaton prend en charge les applications et les processus embarqués critiques, tels que les équipements de navigation, de communication, de passerelle et d'automatisation, ainsi que l'éclairage, et assure l'alimentation électrique auxiliaire des moteurs et des systèmes de sécurité. Elle est conçue pour répondre, voire dépasser, les normes de l'industrie pour une disponibilité optimale et un coût total de possession faible. La nouvelle gamme d'onduleurs destinée à l'industrie maritime a une durée de vie prévue de plus de 15 ans, en fonctionnement 24 h/24 et 7 jours sur 7, ce qui correspond à 130 000 heures d'utilisation continue. Selon la puissance nominale et le niveau de charge du modèle, Eaton estime qu'un appareil peut permettre à un exploitant de navire d'économiser jusqu'à 35 000 EUR sur son coût total d’exploitation au cours de sa durée de vie, par rapport à un onduleur traditionnel.

« Eaton construit des onduleurs destinés à l'industrie maritime depuis plus de 40 ans. Nous avons commencé de concevoir des systèmes destinés aux brise-glaces finlandais qui sont utilisés dans des conditions parmi les plus extrêmes dans le monde », explique Esko Sorva, Responsable produit chez Eaton. « Nous nous appuyons sur cette expérience pour fournir des systèmes qui se sont révélés robustes et qui renforcent notre position en tant que leader dans la production d'onduleurs destinés à l'industrie maritime. »

 

Un meilleur rendement et un système économe en énergie

La gamme d'onduleurs destinée à l'industrie maritime 93PS dispose des technologies de pointe d'Eaton pour garantir le coût total de possession le plus bas du marché. Grâce au mode d’économie d’énergie d’Eaton (ESS) - le système d'économie d'énergie le plus rapide du marché - cette gamme peut atteindre un rendement de 99 %, pour réaliser des économies d'énergie encore plus élevées et un coût total de possession plus réduit. Les nouveaux modèles se caractérisent aussi par un haut rendement de conversion double, l’un des meilleur de sa catégorie pouvant aller jusqu'à 96 %.

L'onduleur maritime 93PS Eaton contient un grand nombre de fonctionnalités qui facilitent son déploiement, sa gestion et sa maintenance pour les constructeurs de navires. Notamment :

  • Des modules d'alimentation échangeables à chaud qui permettent aux équipes du navire ou offshore d'en réaliser l'entretien de manière simple et efficace
  • Un système de gestion variable des modules (VMMS - variable Module management System), qui permet d'augmenter l'efficacité du système, même quand les niveaux de charge des onduleurs sont bas, en mettant automatiquement les modules en ligne ou en attente
  • Le système de gestion avancée de batteries (ABM - Advance Battery Management) augmente la durée de vie du système de batteries et surveille automatiquement son état de santé.

Eaton s'est également concentré sur la simplification de la conception et de l'installation de l'onduleur. L'option qui consiste à utiliser des transformateurs internes qui sont pré-installés et testés en usine peut réduire l'empreinte au sol et le câblage de l'onduleur à bord de 50 %, tandis que sa conception modulaire permet une redondance inhérente et des mises à niveau matérielles pour répondre aux besoins futurs en énergie. Eaton fournit également les ressources de conception en 3D qui facilitent la conception des onduleurs pour les constructeurs de navires et les intégrateurs de systèmes. De plus, chaque onduleur est équipé d'un outil de levage pour une meilleure maniabilité sur le chantier naval.

Notes aux rédacteurs

Pour en savoir plus au sujet de la gamme d'onduleurs pour l'industrie maritime 93PS d'Eaton, veuillez consulter ici. Pour en savoir plus au sujet des produits et des services de qualité de l'alimentation électrique d'Eaton, veuillez consulter le site Eaton.eu/powerquality.

La division électrique d’Eaton est un leader mondial dans les domaines de la distribution énergétique et de la protection de circuits ; de la protection des alimentations de secours ; du contrôle et de l’automatisation, de l’éclairage de sécurité, de la sécurité incendie et des systèmes anti-intrusion ; de solutions structurelles et de dispositifs de câblage ; de solutions pour les environnements difficiles et dangereux ; et enfin, de services d’ingénierie. Grâce à ses solutions globales, Eaton répond aux principaux défis actuels de gestion de l’énergie électrique.

À propos d’Eaton 

Eaton est une entreprise spécialisée dans la gestion de l’alimentation énergétique qui a réalisé 19,7 milliards de dollars de ventes en 2016. Eaton propose des solutions à faible consommation d’énergie qui aident ses clients à gérer efficacement les énergies électriques, hydrauliques et mécaniques, de façon plus économique, plus durable et plus sûre. Notre nouvelle vision se traduit par l’amélioration de la qualité de vie et de l’environnement grâce aux technologies et aux services de gestion de l’énergie. Eaton emploie près de 96 000 employés et commercialise ses produits dans plus de 175 pays. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site web d’ Eaton.fr

 

Contacts presse

Hotwire PR
Marion F. / Lucille / Elise / Marion D.
01 43 12 55 68 / 67 / 77 / 62

EatonFrance@hotwireglobal.com