Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Battery+

Remplacement efficace et rapide des batteries des onduleurs Plug & Play (jusqu'à 3 kVA).

Les batteries sont livrées sur site avec les consignes de sécurité et les instructions de sécurité. 

Vidéo Battery+

Remplacement efficace et rapide des batteries des onduleurs Plug & Play (jusqu'à 3 kVA).

Avec le kit Battery+, vous êtes sûr(e) que :

  • La batterie est en conformité intégrale avec les normes de qualité d'un fabricant d'onduleurs de renommée mondiale
  • La batterie est compatible avec les performances de votre onduleur

Le kit Battery+ vous permet de réaliser des économies :

  • En remplaçant les batteries en toute facilité et en donnant une seconde vie à votre onduleur
  • En gérant vos dépenses opérationnelles - achetez votre kit Battery+ maintenant et utilisez-le dans 3 mois

Onduleur Eaton 3S
Vidéos d’installation

Onduleur Eaton 5P
Vidéos d’installation

550 VA
700 VA
650 VA

Onduleur Eaton 5S
Vidéos d’installation

Onduleur Eaton 5SC
Vidéos d’installation

550 VA 500 VA

Onduleur Eaton Ellipse ECO
Vidéos d’installation

Onduleur Eaton Ellipse PRO
Vidéos d’installation

650 VA
1600 VA
850 VA
1600 VA

Onduleur Eaton EX
Vidéos d’installation

Eaton Protection Station
Vidéo d’installation

700 VA 500 VA