Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Arc électrique - des systèmes de sécurité de pointe pour votre appareillage

Un arc électrique se produisant au sein d’un tableau de distribution basse tension peut avoir des conséquences catastrophiques pour la sécurité des personnes et la continuité de service de votre entreprise. Eaton vous offre une large gamme de produits et de services en mesure de réduire les risques liés aux arcs électriques dans votre entreprise. Il est important de comprendre le risque lié aux arcs électriques dans vos ensembles d’appareillages pour assurer la protection de votre personnel et de votre entreprise.

Protection contre les arcs électriques

Le coût moyen des interruptions non planifiées causées par un arc électrique est estimé à 45 000 euros par jour. Le remplacement des ensembles d'appareillage peut durer plusieurs semaines, ce qui entraîne des pertes de revenus, des coûts supplémentaires et cela peut également porter atteinte à l’image de votre société. Les personnes se trouvant à proximité d'un arc électrique risquent de subir des blessures graves voire mortelles.

Même les armoires de distribution électrique qui répondent aux normes de la Commission Electrotechnique Internationale CEI 61439 sont exposées aux risques liés aux arcs électriques. Les tableaux de distribution basse tension jouent un rôle décisif dans l'alimentation électrique. Cependant, même si la conception, la fabrication et les tests de conformité des équipements sont effectués, ces derniers sont fréquemment modifiés et complétés au fil du temps. Les risques liés aux arcs électriques peuvent donc augmenter en raison des variations dans la consommation d'énergie au sein des bâtiments commerciaux ou industriels. Un arc électrique peut être causé par des erreurs du personnel travaillant sur l’appareillage, de la condensation, un manque de maintenance et peut même être déclenché par la présence de petits rongeurs.

Eaton offre une gamme complète de solutions pour aider les entreprises à réduire les risques de blessures et les dommages coûteux causés par un arc électrique.

Protection contre les arcs électriques

Même les armoires de distribution électrique qui répondent aux normes de la Commission Electrotechnique Internationale CEI 61439 sont exposées aux risques liés aux arcs électriques.