Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Protection des personnes, des biens et optimisation de la fiabilité des machines

Réduction des risques : une source d'avantages commerciaux

Chaque situation dangereuse, qu'elle implique des personnes ou des biens, est une situation dangereuse de trop. De la même façon, toute défaillance électrique peut entraîner des coupures de courant importantes et interrompre le bon fonctionnement de la machine. Nous savons bien que la sécurité ne peut pas être compromise. Nous visons toujours à assurer la sécurité du personnel et la fiabilité des  équipements pour garantir le bon fonctionnement de votre activité.

Amélioration de la protection des personnes grâce à une gestion d'énergie de pointe

Nos disjoncteurs boîtier moulé sont mondialement reconnus pour leur fiabilité et leur niveau de protection. La nouvelle génération de disjoncteurs électroniques désormais disponible offre un niveau de protection accru pour les personnel chargé de l'entretien. De plus, la fonctionnalité de détection intégrée de haute précision est en mesure de fournir la quasi totalité des données disponibles du circuit électrique. La diversité des options de communication facilite la collecte de ces informations et leur mise à disposition à des fins d'analyse de données ou pour les systèmes de gestion énergétique. Pour votre entreprise, cela représente une avancée majeure en termes de numérisation et de rentabilité.

Assurer la continuité des opérations grâce au contrôle du courant résiduel

Les courants résiduels représentent un risque majeur pour la continuité des opérations car ils sont susceptibles de causer des coupures de courant ou même des incendies. Pour chaque opération, la protection des circuits à l'aide d’interrupteurs différentiels est indispensable. Pourtant, la fiabilité d'un interrupteur différentiel standard peut être affectée dans des environnements critiques, tels ceux ayant un taux d'eau et d'humidité élevé. L'interrupteur différentiel Eaton permet de protéger votre appareillage contre les risques engendrés par les courants résiduels, même dans des conditions difficiles. 

Conception de circuits électriques sécurisés selon les normes UL / CSA

Pour la fabrication de machines et de systèmes destinés au marché nord-américain, la conception des circuits électriques et le choix des dispositifs de protection, de commutation ou de commande doivent se baser sur les codes et normes UL / CSA. Pour les fabricants de machines internationaux, il est essentiel de disposer des bonnes informations et de l'assistance nécessaires concernant les réglementations et leur évolution. Notre large base de données, nos équipes de formation et de support ainsi que notre large gamme de produits certifiés font de nous le partenaire idéal.

En savoir plus sur notre assistance en matière de gestion d'énergie pour vos machines les plus exigeantes.

Perspectives choisies de notre centre technologique