Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Augmenter le rendement dans le traitement des effluents

Pour le pompage de liquides dans les applications hydrauliques et de traitement des eaux usées, choisir la technologie appropriée est synonyme d'amélioration de l'efficacité énergétique et de réduction des coûts.

Réduction de la consommation énergétique et de l’usure

La réduction du coût total de possession ainsi que le maintien, voire même l'augmentation de la disponibilité, sont des priorités essentielles pour de nombreuses entreprises de traitement des effluents. Par ailleurs, les exigences réglementaires établies par les autorités locales, fédérales ou régionales sont susceptibles de soulever des défis supplémentaires. 

Changer la donne avec les pompes à vitesse variable et les moteurs à haut rendement

Auparavant, la régulation du débit était assurée par des pompes et des vannes à vitesse constante. Ce processus augmente considérablement la consommation d'énergie et l'usure des clapets anti-retour ou des clapets à battant. Les pompes équipées de moteurs éco-énergétiques et commandées par des variateurs de vitesse consomment non seulement beaucoup moins d'énergie, mais elles permettent également de réduire l'usure des dispositifs de régulation du débit. De plus, nos variateurs de vitesse PowerXL DG1 sont en mesure de commander jusqu'à 5 pompes de manière autonome, sans automate supplémentaire.

Réduction du coût total de possession dans l’approvisionnement et la distribution d’eau

Pour réduire son coût total de possession, une station de pompage du sud de l'Allemagne a décidé d'installer des moteurs éco-énergétiques et des variateurs de vitesse PowerXL DG1 d'Eaton. Cela a permis non seulement de réduire la consommation énergétique de 15 %, mais aussi de libérer de l'espace et de réaliser des économies

Lutte contre les incendies avec la pression nécessaire

En cas d'incendie dans les bâtiments, des vies humaines et des biens matériels sont en danger : il est donc essentiel que la pression de l'eau soit suffisante. Nos variateurs PowerXL DG1 ont été optimisés pour actionner des pompes à incendie avec différentes plages de pression d'eau pour atteindre tous les étages d'un même bâtiment. Ces variateurs sont faciles à configurer et le mode incendie leur permet de fonctionner dans les conditions les plus rudes, une performance inégalée sur le marché. 

Pression adéquate sur demande

Depuis que l'entreprise allemande Schneider Feuerschutz a commencé à utiliser le variateur PowerXL DG1 pour son système de lutte contre l'incendie, elle est non seulement parvenue à optimiser ses coûts en utilisant de plus petits générateurs mais elle a également pu réduire la complexité globale de son système.

Produits et services

Cliquez sur un produit ou un service pour en savoir plus ou accédez à la Recherche de produits pour découvrir tous les produits que nous proposons.
Terminal-automate
Terminal-automate
Module logique
easyE4
Variateurs de vitesse
Variateurs de vitesse
Disjoncteur pour la protection du moteur
Disjoncteur pour la protection du moteur
Boutons-poussoirs
Boutons-poussoirs
  • Service et assistance

    Veuillez contacter nos équipes de service ou nos partenaires pour avoir accès à la documentation technique, aux outils et aux formations.
    Services Fabrication de machines