Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Un avenir durable à la Johan Cruijff ArenA

Découvrez comment nous avons améliorer l’éfficacité énergétique de la célèbre Johan Cruijff ArenA
grâce au stockage d’énergie.

Améliorer l’éfficacité énergétique de la Johan Cruyff ArenA

Le système de stockage d’énergie de 3 MW de la Johan Cruijff ArenA est le plus important système de stockage d’énergie alimenté par des batteries de seconde vie et des batteries de véhicule électrique dans un bâtiment tertiaire en Europe.  

Un approvisionnement et une utilisation fiables et efficaces de l'énergie

Le système de stockage d'énergie assure une alimentation et une utilisation plus fiables et plus efficaces pour le stade, ses visiteurs, ses voisins et le réseau électrique néerlandais. En combinant les dispositifs de conversion de puissance d’Eaton avec l’équivalent de 148 batteries de Nissan LEAF, grâce à la technologie de The Mobility House, le nouveau système de stockage d'énergie permet non seulement d'augmenter l’éfficacité énergétique de l’ArenA, mais crée aussi une économie circulaire pour les batteries des véhicules électriques.

Capacité de stockage modulaire

Le système de stockage d'énergie joue un rôle important dans l'équilibre entre l'offre et la demande d'énergie dans la Johan Cruijff ArenA. Le système de stockage a une capacité totale de 3 mégawatts, ce qui est suffisant pour alimenter plusieurs milliers de foyers. Cette capacité permet également de stocker et d'utiliser de manière optimale l'énergie produite par les 4 200 panneaux solaires sur le toit de l'ArenA. Le système de stockage d'énergie assure l'alimentation de secours, réduit l'utilisation de groupes diesel électrogènes et permet de délester le réseau électrique en réduisant les pics de consommation lors des concerts.
  • Nous ouvrons la voie.

    Le système de stockage d’énergie à la Johan Cruijff ArenA a été officiellement reconnu.

Découvrez xStorage Buildings

xStorage Buildings permet aux propriétaires et aux gestionnaires de bâtiments commerciaux et industriels de stocker l'énergie facilement.