Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Valves industrielles

Les valves industrielles d'Eaton vous donnent le meilleur d'elles-mêmes, jour après jour, dans les applications hydrauliques fixes et mobiles. Presser, forer, serrer, couper, soulever, creuser et tirer : nos valves très performantes peuvent s'attaquer à presque toutes les tâches dans les conditions les plus difficiles du monde. 
9 Résultats
Trier par
Aller à Clapets anti-retour
Clapets anti-retour

Clapets anti-retour

Aller à Valves de contrôle de débit
Valves de contrôle de débit

Valves de contrôle de débit

Aller à Valves de contrôle directionnelles
Valves de contrôle directionnelles

Valves de contrôle directionnelles

Aller à Valves de régulation de pression
Valves de régulation de pression

Valves de régulation de pression

Aller à Valves directionnelles proportionnelles
Valves directionnelles proportionnelles

Valves directionnelles proportionnelles

Aller à Valves directionnelles proportionnelles avec système électronique intégré
Valves directionnelles proportionnelles avec système électronique intégré

Valves directionnelles proportionnelles avec système électronique intégré

Aller à Valves proportionnelles AxisPro
Valves proportionnelles AxisPro

Valves proportionnelles AxisPro

Aller à Valves à cartouche à enficher
Valves à cartouche à enficher

Valves à cartouche à enficher

Optimisez votre système hydraulique avec les valves industrielles Eaton

Notre large gamme de valves industrielles vous aide à :

  • Améliorer la productivité et les performances des machines
  • Créer des systèmes plus efficaces et plus durables
  • Maintenir un contrôle et un fonctionnement fiable, même dans des conditions difficiles

Applications

  • Moulage sous pression et fonderie
  • Machines-outils
  • Marine et offshore
  • Machines de pressage
  • Métaux de première fusion
  • Plastiques
  • Pâte et papier
  • Équipement d'essai et simulation
  • Contrôle des turbines (vent, vapeur, eau)
  • Traitement du bois

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.