Relais de surcharge à transformateur de courant ZW7 série Moeller® Eaton, 270-400A, 1 F+1O
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series ZW7 Current transformer-operated overload relay
|
| Numéro de catalogue |
045329
|
| Code de modèle |
ZW7-400
|
| EAN |
4015080453291
|
| Longueur du produit |
162.5 mm
|
| Hauteur du produit |
97 mm
|
| Largeur du produit |
200.5 mm
|
| Poids du produit |
0.639 kg
|
| Certifications |
CSA-C22.2 No. 14
UL 508 IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 CE CSA File No.: 012528 UL VDE 0660 CSA UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-4-1 |
| Notes de catalogue |
Courant assigné d’emploi : Conditions d’enclenchement et de coupure sur la base de DC-13, constante de temps comme spécifié.
|
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
7.5 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
2.5 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
400 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert) |
6 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
690 V
|
| Sécurité de l'isolation |
440 V CA, Entre les contacts auxiliaires et les contacts principaux, conforme norme EN 61140
240 V CA, Entre les contacts auxiliaires, conforme norme EN 61140 440 V CA, entre pôles principaux, conforme norme EN 61140 |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
R300, Commande à courant continu (UL/CSA)
B600 à une polarité opposée, Actionné par un courant alternatif (UL/CSA) B300 à une polarité opposée, Actionné par un courant alternatif (UL/CSA) |
| Tension nominale - max |
600 VAC
|
| Fonction |
Déclenchement libre
Bouton Test/Arrêt Bouton-poussoir de réarmement manuel/auto Protection en cas de démarrage difficile |
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Classe |
Autre
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78 |
| Degré de protection |
IP00
|
| Mode de pose |
Montage individuel
montage séparé |
| Position de montage |
Sur demande
|
| Diamètre d'ouverture |
27 mm
|
| Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max. |
400 A
|
| Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min. |
270 A
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Relais de surcharge alimentés par transformateur de courant ZW7
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 000 V (circuits de commande et auxiliaires)
8 000 V AC |
| Résistance aux chocs |
10 g, Mécanique, Sinusoïdal, Durée de choc : 10 ms
|
| Adapté à |
Circuits de dérivation, (UL/CSA)
|
| Compensation de température |
continu
|
| Protection contre les courts-circuits |
Avec relais thermique couplé à un transformateur (selon nécessité imposée par le contacteur de puissance), Max. Fusible, Chemins conducteurs principaux
|
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
Max. 6 A gG/gL, Fusible, Contacts auxiliaires
|
| Taille de vis |
M3.5, borne à vis
|
| Taille de tournevis |
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
1 x 6 mm, Vis de borne, Câblage de commande, Tournevis pour vis à fente |
| Longueur à dénuder (câblage de commande) |
8 mm
|
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Section raccordable (monobrin) |
1 x (0,75 - 4) mm²
2 x (0,75 - 4) mm² |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
2 x (18 - 14)
|
| Couple de serrage |
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande
|