Eaton Moeller® series DILEEM Contacteur de puissance, 110 V 50/60 Hz, tripolaire, 380 V 400 V, 3 kW, Nombre de contacts O = contact à ouverture: 1 O, Bornes à vis, avec bobine à courant alternatif
| Nom du produit |
Mini-contacteur DILEEM série Moeller® Eaton
|
| Numéro de catalogue |
051618
|
| Code de modèle |
DILEEM-01(110V50/60HZ)
|
| EAN |
4015080516187
|
| Longueur du produit |
52 mm
|
| Hauteur du produit |
58 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.17 kg
|
| Certifications |
CE
IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLDX UL 508 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-04 UL IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E29096 CSA File No.: 012528 |
| Notes de catalogue |
Également testé conformément à la norme AC-3e.
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidé, cyclique, conformément à la norme CEI 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conformément à la norme CEI 60068-2-78 |
| Fiabilité des contacts |
< 2 λ, < 1 défaut sur 100 000 000 manœuvres (à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
| Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé) |
40 A
|
| Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé) |
16 A
|
| Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert) |
19 A
|
| Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert) |
10 A
|
| Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert) |
50 A
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0.6 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0.2 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
6.6 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
1.8 W
|
| Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V |
90 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V |
90 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 500 V |
64 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V |
42 A
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
| Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 440 V (cps phi à IEC/EN 60947) |
110 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) |
2,5 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série)
2.5 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série) 0.5 A à 220 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série) 1.5 A à 100 V, CC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série) |
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
6.6 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
6.6 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V |
6.6 A
|
| Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
5 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
3.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
5 A
|
| Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V |
5 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V |
3.7 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V |
2.9 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V |
20 A
|
| Courant assigné d'emploi DC-1, 12 V |
20 A
|
| Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V |
20 A
|
| Courant assigné d'emploi DC-1, 24 V |
20 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V |
20 A
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz |
1.8 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
3.1 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.3 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz |
2.3 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz |
2.4 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
| Sécurité de l'isolation |
300 V AC, Entre la bobine et les contacts auxiliaires , conforme à la norme EN 61140
300 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140 300 V CA, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140 300 V AC, Entre les contacts auxiliaires, conforme à la norme EN 61140 |
| Fonction |
Contacts liés positivement conformes à la norme EN 60947-5-1 Annexe L, y compris le module de contacts auxiliaires
|
| Équipé de : |
Contact auxiliaire
|
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Application |
Mini-contacteurs pour moteurs et charges ohmiques
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Longévité mécanique |
7 000 000 manœuvres (bobine 50/60 Hz)
10.000.000 opérations 200 000 manœuvres (à 240 V, AC-15) 150 000 manœuvres (à 240 V, CC, L/R = 50 ms : 2 contacts en série 0,5 A) |
| Position de montage |
Quelconque (sauf verticale avec les bornes A1/A2 en bas)
|
| Fréquence de fonctionnement |
9 000 manœuvres mécaniques/h
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Contacteurs de puissance
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 VAC
|
| Résistance aux chocs |
10 g, Contact principal F, Appareils de base avec module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
20 g, Contact auxiliaire O, Appareils de base avec module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 10 g, Contact auxiliaire O, Appareil de base sans module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 20 g, Contact auxiliaire F, Appareils de base avec module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 10 g, Contact principal F, Appareil de base sans module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms |
| Adapté à |
Moteurs de classe d'efficacité IE3 également
|
| Catégorie d'utilisation |
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement |
| Type de tension |
CA
|
| Durée d'arc |
12 ms à 690 V CA
|
| Temps de commutation |
16 - 21 ms
|
| Facteur de marche |
100 %
|
| Tension d'appel |
0,8 - 1,1 V AC x Uc (plage de fonctionnement - bobine à double fréquence 50/60 Hz)
|
| Consommation d’appel, 50 Hz |
30 VA, CA, Bobine bifréquence à 50 Hz
26 W, CA, Bobine bifréquence à 50 Hz |
| Consommation d’appel, 60 Hz |
29 VA, CA, Bobine bifréquence à 60 Hz
24 W, CA, Bobine bifréquence à 60 Hz |
| Consommation de maintien, 50 Hz |
1,8 W, Bobine à froid et 1,0 x Us
5,4 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us |
| Consommation de maintien, 60 Hz |
1,8 W, CA, Bobine bifréquence à 60 Hz
3,9 VA, CA, Bobine bifréquence à 60 Hz 1,8 W, Bobine à froid et 1,0 x Us 5,4 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us |
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
110 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
110 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
110 V
|
| Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
21 ms
|
| Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min. |
14 ms
|
| Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
18 ms
|
| Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min. |
8 ms
|
| Temps commut (avec AC, norm ouvert, av module contacts aux, temps fermeture) |
45 ms
|
| Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée |
0.25 HP
|
| Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée |
1.5 HP
|
| Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
1 HP
|
| Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
2 HP
|
| Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
3 HP
|
| Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
3 HP
|
| Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base) |
45 A, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, CCCN (UL/CSA) |
| Protection contre les courts-circuits |
PKZM0-4, Protection contre les surintensités de calibre maximal, Protection contre les courts-circuits uniquement, Contacts auxiliaires, Résistance aux courts-circuits sans soudure
6 A gG/gL, Max. Fusible 500 V, Contacts auxiliaires, Résistance aux courts-circuits sans soudure 10 A rapide, Max. Fusible 500 V, Contacts auxiliaires, Résistance aux courts-circuits sans soudure |
| Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 500 V Multiligne |
20 A gG/gL
|
| Protection nom. contre court-circuit (coordination type 2) 500 V |
10 A gG/gL
|
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
P300, avec bobine à courant continu (UL/CSA)
A600, avec bobine à courant alternatif (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
15 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)
|
| Taille de vis |
M3.5, borne à vis
|
| Taille de tournevis |
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Vis de borne, Tournevis pour vis à fente
2, Borne à vis, Tournevis Pozidriv |
| Longueur à dénuder (câble principal) |
8 mm
|
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Section raccordable (monobrin) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
18 - 14
|
| Couple de serrage |
1,2 Nm, Bornes à vis
|
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit ?
0 800 336 858