Module d’interface série Moeller® Eaton, pour montage individuel
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series module d’interface
|
| Numéro de catalogue |
083094
|
| Code de modèle |
ETS4-VS3
|
| EAN |
4015080830948
|
| Longueur du produit |
103 mm
|
| Hauteur du produit |
83 mm
|
| Largeur du produit |
23 mm
|
| Poids du produit |
0.1 kg
|
| Certifications |
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
Fichier CSA n° 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CE marking IEC/EN 60947 VDE 0660 UL CSA UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 Répertorié UL Certifié CSA |
| Notes de catalogue |
Les bobines de contacteur avec un courant de fonctionnement nominal > 2 A doivent être actionnées via le petit contacteur DILER-G.
|
| Position de montage |
Sur demande
|
| Résistance aux chocs |
10 g, Contact F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
45 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide const., IEC 60068-2-78. Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30
|
| Fiabilité des contacts |
λ < 1/10⁸ (une défaillance à 100 000 000 de manœuvres pour Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert) |
6 A
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0.6 W
|
| Courant d'actionnement nominal (Ic) |
25 mA
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
400 VAC
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) |
2 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
2 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
2 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V |
0.03 A
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
400 V
|
| Équipé de : |
Voyants LED
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Autre
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Longévité |
30 000 000 manœuvres mécaniques (fonctionnement CC)
|
| Mode de pose |
rail DIN
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
2
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 kV
|
| Utilisé avec |
DILM
DILMP DILL DILK DILMF |
| Type de tension |
DC
|
| Tension de la bobine |
24 V CC
|
| Facteur de marche |
100 %
|
| Taille de vis |
M3.5, borne à vis
|
| Taille de tournevis |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Vis de borne, Tournevis pour vis à fente
|
| Sections raccordables |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conducteurs à âme massive
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conducteurs à âme massive 1 x (0,75 - 2,5) mm², souple avec embout 16 - 14 AWG, âme massive ou multibrins N'utilisez que des sections égales. |
| Couple de serrage |
1,2 Nm, Bornes à vis
|
Assistance de la part d’Eaton
Contact us
+359884477015