Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

086742
Model Code: TM-3-8222/E

Eaton Moeller® series TM Inverseurs, TM, 10 A, montage encastré, 3 Galette(s), Contacts: 6, 60 °, à accrochage, sans position 0, 1-2, numéro d’identification 8222

Spécifications générales

Nom du produit
Inverseur TM Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
086742
Code de modèle
TM-3-8222/E
EAN
4015080867425
Longueur du produit
86 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.049 kg
Certifications 
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
CSA
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 94
UL
UL 508
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660

Actuator

Fonction de l’actionneur
Non désactivable
sans position 0
Type d’actionneur
poignée tournante courte

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Contacts

Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de contacts
6

Design verification

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.15 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
10 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Electrical rating

Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
10 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3.3 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
500 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
10 A
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterr. Iu est spécifié pour section transversale max.

Features & Functions

Matériau du boîtier
Plastique
Équipé de :
Manette noire et plastron
Inscription
1-2
Nombre de pôles
3

General information

Degré de protection
IP65
Degré de protection (face avant)
IP65
NEMA 12
Longévité mécanique
1.000.000 opérations
Modèle
commutateur
Mode de pose
Montage encastré 
Position de montage
Selon besoin
Nombre de galettes
3
Fréquence de fonctionnement
1 200 manœuvres/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Commutateurs de commande
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4000 V AC
Adapté à
Fixation par l'avant
Angle de rotation
60 °
Type
Sélecteur

Motor rating

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
0.33 HP
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, triphasée
0.75 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
0.75 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
1 HP
Puissance assignée du moteur à 277 V, 60 Hz, monophasée
0.75 HP

Short-circuit rating

Carac nominales de protection contre les courts-circuits
10 A gG/gL, Fusible, Contacts

Switching capacity

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, IU, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A300 (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
10 A, Courant assigné ininterrompu max. (UL/CSA)

Terminal capacities

Taille de vis
M2,5, borne à vis
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x 1,0 mm², embouts selon la norme DIN 46228
2 x 1,0 mm², embouts selon la norme DIN 46228
Section raccordable (flexible)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Section raccordable (monobrin/flexible avec embout AWG)
14
Section raccordable (monobrin/multibrin)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Couple de serrage
3,5 lb-in, Bornes à vis
0,4 Nm, Bornes à vis

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858