Eaton Moeller® series DILM Module de contacts auxiliaires, 2 pôles, Ith= 16 A, 1 F, 1 O, Montage latéral, Bornes à vis, DILM17 - DILM38
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series DILM module de contacts auxiliaires
|
| Numéro de catalogue |
101371
|
| Code de modèle |
DILM32-XHI11-S
|
| EAN |
4015081013067
|
| Longueur du produit |
77 mm
|
| Hauteur du produit |
77 mm
|
| Largeur du produit |
15 mm
|
| Poids du produit |
0.038 kg
|
| Certifications |
UL Category Control No.: NKCR
CSA CSA Class No.: 3211-04 IEC/EN 60947 UL VDE 0660 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL File No.: E29184 |
| Notes de catalogue |
Courant assigné d’emploi : Conditions d’enclenchement et de coupure sur la base de DC-13, constante de temps comme spécifié.
|
| Fonction |
Contacts liés positivement à l’intérieur d’un module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 Annexe L)
|
| Fonctions |
Pour les applications standards
|
| Équipé de : |
Contacts liés positivement
|
| Nombre de pôles |
2 pôles
|
| Nombre de pôles |
2 pôles
|
| Nombre de pôles |
2 pôles
|
| Type de raccordement électrique |
Bornes à boulon
|
| Raccordement |
Bornes à vis
|
| Durée de vie électrique |
1 300 000 manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Modèle |
Montage par le haut
|
| Mode de pose |
montage latéral
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V
6 000 V AC |
| Type |
Contacts auxiliaires à montage latéral
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Section raccordable (monobrin) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
18 - 14
|
| Taille de tournevis |
0.8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
2, borne à vis, tournevis Pozidriv |
| Couple de serrage |
1,2 Nm, Bornes à vis
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V |
2.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V |
1 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
500 V
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
Max. 10 A gG/gL, Fusible, Sans soudure, Contacts auxiliaires
|
| Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure |
10 A gG/gL, 500 V, Max. Fusible, Contacts
|
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA) |
| Fiabilité des contacts |
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|
| Sécurité de l'isolation |
400 V AC, entre les contacts auxiliaires, selon EN 61140
400 V AC, Entre la bobine et les contacts auxiliaires, Selon EN 61140 |
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0.14 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
4 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
Assistance de la part d’Eaton
Contact us
+359884477015