Eaton Moeller® series MSC-D Démarreur direct, 380 V 400 V 415 V: 5,5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tension CA MSC-D-12-M12(230V50Hz)/BBA
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series MSC-D DOL starter
|
| Numéro de catalogue |
102957
|
| Code de modèle |
MSC-D-12-M12(230V50HZ)/BBA
|
| EAN |
4015081027965
|
| Longueur du produit |
154 mm
|
| Hauteur du produit |
200 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.875 kg
|
| Certifications |
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1 CE UL Category Control No.: NKJH CSA-C22.2 No. 14-10 CSA CSA-C22.2 No. 14 (on request) UL 508 (on request) CSA File No.: 012528 UL UL File No.: E123500 UL60947-4-1A |
| Altitude |
Max. 2000 m
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
55 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
9.3 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
3.1 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
12 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
1.4 W
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) |
11,3 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Tension assignée d'emploi |
230 - 415 V AC
|
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA) |
| Équipé de : |
Déclencheur sur court-circuit
|
| Fonctions |
protection contre les surcharges compensée en température
|
| Classe |
CLASS 10 A
|
| Raccordement |
Borniers à vis
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
| Type de coordination |
1
|
| Degré de protection |
IP20
Autre NEMA |
| Modèle |
Démarreur IEC/UL
|
| Mode de pose |
Montage sur barre de pontage 60 mm
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
1
|
| Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max. |
12 A
|
| Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min. |
8 A
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
| Adapté à |
Moteurs de classe d’efficacité IE3 également
|
| Type |
Démarreur avec déclenchement bimétallique
|
| Type de tension |
CA
|
| Consommation de maintien, 50 Hz |
1,2 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Courant assig. court-cir. conditionnel (lq), type 2, 380 V, 400 V, 415 V |
100 A
|
| Déclencheur sur court-circuit (lrm) max. |
186 A
|
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit ?
0 800 336 858