Contacteurs de puissance DILM Moeller® series Eaton pour l'industrie des semi-conducteurs selon SEMI F47, 380 V 400 V : 18 A, 1 contact à fermeture, RAC 24 : 24 V 50/60 Hz, bornes à vis
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series DILMF contacteur pour les industries des semi-conducteurs
|
| Numéro de catalogue |
104434
|
| Code de modèle |
DILMF17-10(RAC24)
|
| EAN |
4015081042517
|
| Longueur du produit |
97 mm
|
| Hauteur du produit |
85 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.531 kg
|
| Certifications |
CSA
UL Category Control No.: NLDX UL File No.: E29096 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL 60947-4-1 CE IEC/EN 60947-4-1 UL |
| Notes de catalogue |
Également testé conformément à la norme AC-3e.
|
| Équipé de : |
Module de protection intégré
|
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Application |
Contacteur de puissance pour l'industrie des semiconducteurs selon SEMI F47
|
| Raccordement |
Borniers à vis
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Contacteurs de puissance
|
| Résistance par pôle |
2.65 mΩ
|
| Adapté à |
SEMI F47, Circuits magnétiques
Moteurs de classe d'efficacité IE3 également |
| Catégorie d'utilisation |
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance |
| Type de tension |
AC
|
| Altitude |
Max. 2 000 m
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Émissions |
Conformité à la norme EN 60947-1
|
| Immunité aux interférences |
Conformité à la norme EN 60947-1
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
35 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
18 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
18 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V |
18 A
|
| Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
18 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
12 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
10 A
|
| Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V |
10 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V |
10 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V |
8 A
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
10 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz |
10.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz |
12 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
2.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz |
5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz |
6 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
6.5 kW
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
| Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base) |
125 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
5 kA, CCCN (UL/CSA) 125 A, Fusible max., CCCN (UL/CSA) |
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V) |
10/65 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
50/32 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA) 10/100 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA) 125/70 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA) |
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V) |
10/22 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
10/100 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA) 50/32 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA) 125/70 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA) |
| Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé) |
80 A
|
| Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé) |
32 A
|
| Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert) |
35 A
|
| Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert) |
88 A
|
| Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
40 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)
|
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
P300, Commande à courant continu (UL/CSA)
A600, avec bobine à courant alternatif (UL/CSA) |
| Tension d'ouverture |
Avec bobine AC : 0,5 - 0,2 x UC, bobine AC
|
| Facteur de marche |
100 %
|
| Tension d'appel |
0,8 à 1,15 V AC x Uc
|
| Consommation d’appel, 50 Hz |
14 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
|
| Consommation de maintien, 50 Hz |
0,8 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
0,7 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz |
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
24 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
| Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
40 ms
|
| Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
45 ms
|
| Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée |
2 HP
|
| Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée |
5 HP
|
| Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
3 HP
|
| Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
5 HP
|
| Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
10 HP
|
| Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
15 HP
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
1
|
| Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux |
0
|
| Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast |
40 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)
40 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé) |
| Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini |
108 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
18 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA) |
| Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur |
10 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 11 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 9,6 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 3 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 11 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 3 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 7,5 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
| Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul) |
40 A, Courant à pleine charge 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
180 A, Courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphasé, (CSA) 30 A, Courant à pleine charge 600 V 60 Hz triphasé, (CSA) 240 A, Courant rotors bloqués 480 V 60 Hz triphasé, (CSA) |
| Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance |
40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA) |
| Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène |
40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA) |
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
2.1 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0.7 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
18 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0.8 W
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
Assistance de la part d’Eaton
Contact us
+359884477015