Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

104457
Model Code: DILMF32-01(RAC240)

Contacteurs de puissance DILM Moeller® series Eaton pour l'industrie des semi-conducteurs selon SEMI F47, 380 V 400 V : 32 A, 1 contact à ouverture, RAC 240 : 190 à 240 V 50/60 Hz, bornes à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILMF contacteur pour les industries des semi-conducteurs
Numéro de catalogue
104457
Code de modèle
DILMF32-01(RAC240)
EAN
4015081042746
Longueur du produit
97 mm
Hauteur du produit
85 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.531 kg
Certifications 
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
UL Category Control No.: NLDX
Notes de catalogue
Également testé conformément à la norme AC-3e.

Conditions environnementales

Altitude
2000 m max.
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C

Contacts

Nombre de contacts principaux (contact à fermeture)
3
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0

Courant thermique conventionnel lth

Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
90 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
36 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
40 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
100 A

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
6.6 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
2.2 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
32 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0.8 W

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
32 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
18 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
15 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
15 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
15 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
12 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
19 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
20 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
23 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
17 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
4.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
8 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
9 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
10 kW

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Émissions
Selon EN 60947-1
Immunité aux interférences
Selon la norme EN 60947-1

Features & functions

Équipé de :
Module de protection intégré
Contact miroir
Nombre de pôles
Tripolaire
Mode de fonctionnement
Bobine utilisable de 50 à 400 Hz.

Généralités

Application
Contacteur de puissance pour l'industrie des semiconducteurs selon SEMI F47
Raccordement
Bornes à vis
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Résistance par pôle
2.65 mΩ
Adapté à
Moteurs de classe de rendement IE3 également
SEMI F47, Circuits magnétiques
Catégorie d'utilisation
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives (chauffage)
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
Type de tension
CA

Système magnétique

Tension d'ouverture
Avec bobine AC : 0,5 - 0,2 x UC, bobine AC
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,8 à 1,15 V AC x Uc
Consommation d’appel, 50 Hz
14 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation de maintien, 50 Hz
0,7 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
0,8 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
190 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
190 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
40 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
45 ms

Puissance assignée d'emploi

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
2 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
10 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
5 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
10 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
20 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
25 HP

Résistance aux courts-circuits

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
125 A, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
5 kA, courant de court-circuit (UL/CSA)
125 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
50/32 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
10/100 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
125/70 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
10/65 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
125/125 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
10/100 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
10/22 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
50/32 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)

Valeurs nominales pour usages spéciaux

Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
192 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
32 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur
7,5 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
22 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
25,3 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
27 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
22 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7,5 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
20 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
20 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul)
240 A, Courant rotors bloqués 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
40 A, Courant à pleine charge 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
180 A, Courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphasé, (CSA)
30 A, Courant à pleine charge 600 V 60 Hz triphasé, (CSA)
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance
40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène
40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast
40 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)
40 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)

Pouvoir de coupure

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
40 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Contact us

+359884477015