Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

104922
CSEZ-01/06

Eaton Moeller series xComfort – capteurs. Contact de fenêtre, montage en saillie, 01/06

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xComfort sensor without RF interface
Numéro de catalogue
104922
Code de modèle
CSEZ-01/06
EAN
4015081047291
Longueur du produit
70 mm
Hauteur du produit
10 mm
Largeur du produit
50 mm
Poids du produit
0.042 kg
Conformité
RoHS conform

Spécifications du produit

Équipé de :
Connection cable
Couleur
Blanc
Degré de protection
IP20
Type de capteur
Contact de fenêtre
Type de produit du système de bus
Capteur
Classe VdS
aucune
Matériau du boîtier
Plastique
Diamètre du capteur
6.5 mm
Contacts
1 contact à fermeture
Numéro RAL (comparable)
9010
Mode de pose
Montage en saillie
Longueur du détecteur
28 mm
longueur de conduit du câble de connexion
0.45 m
Largeur du capteur
6.5 mm
Hauteur du détecteur
6.5 mm
Propriété de surface
Mat
Adapté à
Portails
Portes

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.