Télécharger le document () de 20

106371
Model Code: DILM17-22(RDC24)

Contacteur de puissance DILM Moeller® series d’Eaton, 380 V 400 V 7,5 kW, 2 contacts à fermeture, 2 contacts à ouverture, RDC 24 : 24 à 27 V DC, fonctionnement sur courant continu, bornes à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
Numéro de catalogue
106371
Code de modèle
DILM17-22(RDC24)
EAN
4015081061419
Longueur du produit
138 mm
Hauteur du produit
85 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.603 kg
Certifications 
CSA
UL
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
UL 60947-4-1
Notes de catalogue
Également testé conformément à la norme AC-3e.

Features & Functions

Équipé de :
Contact miroir
Module de protection intégré dans l’électronique de commande
Nombre de pôles
3 pôles
Nombre de pôles
3 pôles
Nombre de pôles
3 pôles

General information

Application
Contacteurs pour moteurs
Raccordement
Borniers à vis
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (fonctionnement CC)
7 000 000 manœuvres (bobine 50/60 Hz)
Fréquence de fonctionnement
5000 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CC)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 V AC
Résistance par pôle
2.7 mΩ
Adapté à
Moteurs de classe d'efficacité IE3 également
Catégorie d'utilisation
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
Type de tension
DC

Ambient conditions, mechanical

Résistance aux chocs
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
3,5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conforme à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur plateau, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
5,3 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conforme à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur plateau, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
6,9 g, Contact principal F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur plateau, Choc demi-sinusoïdal 10 ms

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 2000 m
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Electro magnetic compatibility

Émissions
Conformité à la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Conformité à la norme EN 60947-1

Terminal capacities

Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 10) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 10) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
Simple 18 - 6, double 18 - 8, conducteurs principaux
18 - 14, câblage de commande
Section raccordable (multibrin)
1 x 16 mm², conducteurs principaux
Longueur à dénuder (câble principal)
10 mm
Longueur à dénuder (câblage de commande)
10 mm
Taille de vis
M5, Borne à vis, conducteurs principaux
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
Taille de tournevis
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
0.8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
Couple de serrage
3,2 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande

Electrical rating

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
170 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
170 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
170 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
120 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
18 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
18 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
12 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
10 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
10 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
8 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V
35 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V
35 A
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V
35 A
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947)
238 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
10 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
10.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
12 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
6 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
6.5 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
125 A, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, courant de court-circuit (UL/CSA)
125 A, Disjoncteur max., SCCR (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
50/32 A, disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
10/65 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
10/100 kA, fusible, CCCN (UL/CSA)
125/70 A, Classe J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
50/32 A, disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
125/70 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
10/22 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
10/100 kA, fusible, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
63 A gG/gL
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
50 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
35 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
35 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
80 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
32 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
37 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
35 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
88 A

Switching capacity

Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
40 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)

Magnet system

Durée d'arc
10 ms
Tension d'ouverture
Au moins un pont redresseur biphasé lissé ou un redresseur triphasé
0,6 - 0,15 x UC, Avec bobine DC
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,7 - 1,2 V DC x Uc
24 - 27 V DC (RDC 24)
Consommation (appel) en DC
12 W
Consommation (maintien) en DC
0.9 W
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
27 V
Temps de commutation (av DC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
47 ms
Temps de commutation (avec DC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
30 ms

Motor rating

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
2 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
5 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
3 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
5 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
10 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
15 HP

Contacts

Nombre de contacts (normalement fermés)
2
Nombre de contacts (normalement ouverts)
2
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
2
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
2
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0

Safety

Sécurité de l'isolation
440 V AC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
440 V CA, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140

Special purpose ratings

Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast
40 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)
40 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)
Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
108 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
18 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur
10 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
3 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
9,6 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7,5 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
3 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul)
30 A, Courant à pleine charge 600 V 60 Hz triphasé, (CSA)
40 A, Courant à pleine charge 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
240 A, Courant rotors bloqués 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
180 A, Courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphasé, (CSA)
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance
40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène
40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
2.1 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.7 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
18 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0.9 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.