Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

106727
Model Code: DILM1600/22(RAW250)

Contacteur de puissance Moeller® series DILM Eaton, 380 V 400 V 900 kW, 2 F, 2 O, RAW 250, avec bobine à courant alternatif, raccordement à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Contacteur de puissance Moeller® series DILM Eaton
Numéro de catalogue
106727
Code de modèle
DILM1600/22(RAW250)
EAN
4015081064946
Longueur du produit
392 mm
Hauteur du produit
252 mm
Largeur du produit
515 mm
Poids du produit
32 kg
Certifications 
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA
VDE 0660
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Notes de catalogue
  • Contacts conformes à la norme EN 50012
  • Courant thermique conventionnel Ith des contacts principaux (1 pôle, nu) à 60°

AC-1/Conventional thermal current Ith

Courant thermique conventionnel ith à 40 °C (tripolaire, ouvert)
2200 A
Courant thermique conventionnel ith à 50 °C (tripolaire, ouvert)
1970 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
1880 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
1800 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
4500 A

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 2000 m
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
2
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
2
Nombre de contacts (normalement fermés)
2
Nombre de contacts (normalement ouverts)
2

Design verification

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
41 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
1600 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
13 W

Electrical rating

Pouvoir de coupure assigné à 1000 V
5800 A
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
16000 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
16000 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
16000 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
16000 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
1000 V
Pouvoir assigné de fermeture (cos phi selon IEC/EN 60947)
19000 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 1000 V
1200 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
1600 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
1600 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
1600 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
1600 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
1600 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 1000 V
1120 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
1280 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
1280 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
1280 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
1280 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 1000 V, 50 Hz
1770 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
550 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
900 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
930 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
1000 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
1180 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
1600 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 1000 V, 50 Hz
1650 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
430 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
450 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
770 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
830 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
940 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
1300 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
1000 V
Sécurité de l'isolation
1 000 V AC, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140

General information

Accessoires
Options de montage des contacts auxiliaires : sur le côté : 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Application
Contacteurs pour moteurs
Raccordement
Bornes à vis
Degré de protection
IP00
Compatibilité électromagnétique
Conçu pour une utilisation en environnements industriels. Son usage dans les zones résidentielles peut entraîner des interférences de radiofréquence, nécessitant une suppression de bruit supplémentaire.
Équipé de :
Module de protection intégré dans l’électronique de commande
Longévité mécanique
5 000 000 manœuvres (bobine AC)
5 000 000 manœuvres (bobine DC)
Fréquence de fonctionnement
1 000 manœuvres mécaniques/h (bobine DC)
1 000 manœuvres mécaniques/h (bobine AC)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 V AC
Résistance
500 mΩ (résistance de passage de contact admissible – de l’auxiliaire de commande externe lors de l’actionnement de A11)
Résistance aux chocs
10 g, contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
8 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Niveau des signaux
5 V - 15 V, Niveau de signal de l’automate (A3-A4) selon IEC/EN 61131-2 (type 2), Circuits magnétiques
Catégorie d'utilisation
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
Type de tension
AC/DC :

Magnet system

Comportement en conditions marginales et transitoires
Maintien - Chutes de tension (0,6 - 0,7 x Uc min) : Le contacteur reste sous tension
Maintien - Phase d’appel (0,7 x Uc min. - 1,15 x Uc max.) : Le contacteur s’allume avec certitude
Maintien - Coupures de tension (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms : Retombée du contacteur
Maintien - Chutes de tension (0,2 - 0,6 x Uc min ≤ 12 ms : Temporisation adaptée avec succès
Maintien - Coupures de tension (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms : Temporisation adaptée avec succès
Maintien - Chutes de tension (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms : Retombée du contacteur
Maintien - Surtension (1,15 - 1,3 x Uc max) : Le contacteur reste sous tension
Maintien - Phase d’appel (0 - 0,7 x Uc min : Le contacteur ne s’allume pas
Tension d'ouverture
Avec bobine AC : 0,2 x US max - 0,6 x US min.
0,2 x US max - 0,6 x US min, avec bobine DC
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,7 à 1,15 V AC x Us
0,7 à 1,15 V DC x Us
Consommation
Transformateur de commande avec uk ≤ 7 %
Consommation d’appel, 50 Hz
2000 VA, Consommation à l'appel, bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation d’appel, 60 Hz
2000 VA, Consommation à l'appel, bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 50 Hz
36,5 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
17,3 W, Bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 60 Hz
36,5 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
17,3 W, Bobine à froid et 1,0 x Us
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
250 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
250 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
250 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
230 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
70 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
40 ms

Motor rating

Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
560 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
640 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
1200 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
1300 HP

Short-circuit rating

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
2 000 A, max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
85 kA, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
85 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
2 000 A, max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
2 000 A, max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
85 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)

Switching capacity

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
1 600 A, Puissance assignée moteur maximale (UL/CSA)

Terminal capacities

Taille de vis
M3.5, borne à vis, câblage de commande
M12, Borne à vis, Raccordements principaux
Taille de tournevis
2, borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
Section raccordable (barres)
100 mm de largeur, Raccordement au secteur
Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (0,75 - 2,5) mm², câblage de commande
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², câblage de commande
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14, câblage de commande
Couple de serrage
35 Nm, Raccordement du conducteur principal par vis/boulon
1,2 Nm, bornes à vis, câblage de commande
Cote sur plats
18 mm

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858