Télécharger le document () de 20

106828
Model Code: LS-S11-230AMT-ZBZ/X

Interrupteur de position LS série Moeller® Eaton, 1 F+1O, basique, verrouillage par électro-aimant LS-S11-230AMT-ZBZ/X

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series LS Position switch
Numéro de catalogue
106828
Code de modèle
LS-S11-230AMT-ZBZ/X
EAN
4015081065882
Longueur du produit
55 mm
Hauteur du produit
170 mm
Largeur du produit
37 mm
Poids du produit
0.417 kg
Certifications 
CSA
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
UL
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
UL 508
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184

Features & Functions

Type de raccordement électrique
entrée de câble métrique
Matériau du boîtier
Matière isolante
Matière plastique
Fonction
manœuvre positive d'ouverture
Extensible
Équipé de :
Surveillance du verrouillage
Type de fonction de commutation
élément de commutation à action lente

General information

Type de connexion
Borne à vis
Degré de protection
IP65
Autre NEMA
Facteur de marche
100 % (aimant)
Longévité
1 000 000 manœuvres mécaniques
Fréquence de fonctionnement
800 opérations/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Appareils de base avec verrouillage par électro-aimant (fonctionnement à émission de courant)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4000 V AC
Précision de répétition
0,02 mm (contacts/pouvoir de coupure)
Adapté à
Fonctions de sécurité

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Sur demande
Résistance aux chocs
10 g, Contact à action lente, Mécanique, Choc demi-sinusoïdal 20 ms

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Terminal capacities

Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²

Electrical rating

Consommation
8 W à 24 V CC (actionnement électromécanique)
8 VA à 120 V CA (actionnement électromécanique)
11 VA à 230 V CA (actionnement électromécanique)
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA
Tension nominale d'alimentation de commande
230 V 50/60 Hz (Us, pour l’entraînement magnétique)
Tension assignée d'isolement (Ui)
400 V
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.8 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 125 V
0.8 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
3 A
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 6 A gG/gL, Fusible, Contacts
Fréquence d'alimentation
Max. 400 Hz, Contacts

Actuator

Force d'actionnement en début/fin de course
25 N/15 N (débrochable/extractible)
Type d’actionneur
aucune
Effort de verrouillage
1600 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1700 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1 200 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XNW)

Contacts

Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1

Safety

Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Sans objet
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Sans objet

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.13 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
6 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.