Actionneur LS série Moeller® Eaton, plat
| Nom du produit |
Actionneur LS série Moeller® Eaton
|
| Numéro de catalogue |
106833
|
| Code de modèle |
LS-XG-ZBZ
|
| EAN |
4015081065936
|
| Longueur du produit |
44 mm
|
| Hauteur du produit |
2 mm
|
| Largeur du produit |
35 mm
|
| Poids du produit |
0.011 kg
|
| Certifications |
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528 UL 508 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR CSA CSA-C22.2 No. 14 UL CE UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 |
| Effort de verrouillage |
1600 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1700 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG) 1 200 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XNW) |
| Position de montage |
Sur demande
|
| Résistance aux chocs |
10 g, Contact à action lente, Mécanique, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78 |
| 10.10 Echauffement |
Sans objet.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Sur demande
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Fonctions |
Pour une combinaison avec les appareils de base LS-...ZBZ/X
|
| Matériel |
Acier inoxydable
|
| Facteur de marche |
100 %
|
| Modèle |
actionneur standard
|
| Fréquence de fonctionnement |
800 opérations/h
|
| Type |
|