Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

106838
Model Code: LS-XWA-ZBZ

Actionneur LS série Moeller® Eaton, coudé, long

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series LS Actuator
Numéro de catalogue
106838
Code de modèle
LS-XWA-ZBZ
EAN
4015081065981
Longueur du produit
33 mm
Hauteur du produit
15 mm
Largeur du produit
35 mm
Poids du produit
0.012 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
UL 508
Norme CSA C22.2 n° 14
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
UL
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
IEC/EN 60947

Actuator

Effort de verrouillage
1 200 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1700 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Selon besoin
Résistance aux chocs
10 g, Contact à action lente, Mécanique, Choc demi-sinusoïdal 20 ms

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Design verification

10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Features & Functions

Fonctions
Pour une combinaison avec les appareils de base LS-...ZBZ/X
Matériel
Acier inoxydable

General information

Facteur de marche
100 %
Modèle
actionneur avec fixation verticale
Fréquence de fonctionnement
800 opérations/h
Type
  • Actionnement
  • Clé coudée

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.