Télécharger le document () de 20

111206
Model Code: BP-U-3S-1000/15-W

Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Cadre de porte avec porte en tôle d'acier et Verrouillage à trois points pour système en trois parties, L = 1000 mm, H = 1560 mm, blanc

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Cadre de porte xEnergy Basic
Numéro de catalogue
111206
Code de modèle
BP-U-3S-1000/15-W
EAN
4015081107674
Longueur du produit
70 mm
Hauteur du produit
1565 mm
Largeur du produit
1035 mm
Poids du produit
17.98 kg
Conformité
RoHS conform

Delivery program

Type
Equipements complémentaires
Modèle
Porte de verrouillage
Couleur
Blanc
Blanc signalisation (RAL 9016)

Technical data - mechanical

Traitement de surface
Revêtement en poudre
Revêtement par poudre
Mode de pose
Montage encastré
Matériel
Tôle d'acier
Acier
Type de porte/cache
Verrouillage à 3 points
Matière du boîtier
Tôle d'acier
Convient pour hauteur
1560 mm
Convient pour largeur
1000 mm

Additional information

Fonction
Finition CEM
Fonctions
Equipements complémentaires

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.