Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

111223
Model Code: BPA-U-3S-600/10

Systèmes BT Eaton xEnergy Basic tableau de distribution basse tension. Cadre de porte en trois parties avec porte, verrouillage à panneton double, IP43, HxL=1060x600 mm

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Cadre de porte xEnergy Basic
Numéro de catalogue
111223
Code de modèle
BPA-U-3S-600/10
EAN
4015081107841
Longueur du produit
90 mm
Hauteur du produit
1064 mm
Largeur du produit
634 mm
Poids du produit
4.84 kg
Conformité
RoHS conform

Delivery program

Type
Equipements complémentaires
Modèle
Porte à butée
Application
Installation à l'extérieur
Couleur
Gris clair (RAL 7035)
Gray

Technical Data - Mechanical

Traitement de surface
Revêtement en poudre
Revêtement par poudre
Mode de pose
Montage encastré
Matériel
Aluminum
Degré de protection
IP43
Autre NEMA
Type de porte/cache
Serrure à panneton double
Matière du boîtier
Aluminium
Convient pour largeur
600 mm

Additional information

Fonctions
Equipements complémentaires
Fonctionnalités spéciales
Avec porte

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.