Élément fonctionnel DIL-SWD série Moeller® Eaton, Contacteur, SmartWire-DT, DIL/MSC
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series DIL-SWD module de contacteur SWD
|
| Numéro de catalogue |
118560
|
| Code de modèle |
DIL-SWD-32-001
|
| EAN |
4015081168309
|
| Longueur du produit |
72 mm
|
| Hauteur du produit |
38 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.04 kg
|
| Certifications |
CSA File No.: 2324643
CSA Class No.: 3211-07 CSA-C22.2 No. 14-05 UL UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NKCR CE EN 50178 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 |
| Accélération constante |
1 g, 8,4 - 150 Hz, selon IEC/EN 61131-2, Vibrations
|
| Amplitude constante |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, selon IEC/EN 61131-2, Vibrations
|
| Tenue aux chutes et culbutes |
Hauteur de chute de 50 mm, Chute et culbute (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Hauteur de chute (IEC/EN 60068-2-32) max. |
0.3 m
|
| Position de montage |
Comme DILM7 à DILM38
|
| Résistance aux chocs |
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 11 ms, 9 impacts
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
30 °C
|
| Conditions environnementales |
Condensation : à éviter avec des mesures appropriées
|
| Humidité relative |
5-95 % (sans condensation, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Adressage |
Adressage activé automatiquement
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Oui
|
| Type de connexion |
Bornes Push-In, Contact auxiliaire
SWD : Connecteur mâle, 8 pôles Connecteur participant SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT |
| Voyant LED |
Visualisation d’état du réseau SmartWire-DT : LED verte et orange
|
| Station |
Esclave SmartWire-DT, Réseau SmartWire-DT
|
| Nombre de contacts auxiliaires |
2
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0.8 W
|
| Tension assignée d'emploi |
15 V CC (contact auxiliaire)
|
| Tension d'alimentation DC max |
15 VDC
|
| Tension d'alimentation DC min. |
15 VDC
|
| Décharge dans l'air |
8 kV, conforme à la norme CEI 61131-2, niveau 3, ESD
|
| Impulsion d'éclatement |
1 kV, Câble de signaux, selon IEC/EN 61131-2, Niveau 3
1 kV, Câble SmartWire-DT, selon IEC/EN 61131-2, Niveau 3 |
| Décharge au contact |
4 kV, selon IEC/EN 61131-2, Niveau 2, ESD
|
| Champs électromagnétiques |
1 V/m à 2,0 - 2,7 GHz (conforme à la norme IEC/EN 61131-2:2008)
10 V/m à 80 - 1 000 MHz (selon IEC/EN 61131-2:2008) 3 V/m à 1,4 - 2 GHz (conforme à la norme IEC/EN 61131-2:2008) |
| Perturbation conduite |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Niveau 3)
|
| Classe de perturbations radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Type de raccordement électrique |
Raccordement par borne à ressort
|
| Fonction |
raccordement au bus de terrain via coupleur de bus séparé
Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Équipé de : |
Approvisionnement propre
|
| Fonctions |
Pilotage contacteur
Affichage du contacteur d’état de commutation, état des entrées numériques 1 et 2 Pour le raccordement des contacteurs à SmartWire-DT |
| Longueur de câble |
= 2,8 m, Contact auxiliaire de raccordement
|
| Consommation de courant |
40 mA, Réseau SmartWire-DT
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Courant d'entrée avec signal à 1 |
3 mA
|
| Nombre d’entrées (numériques) |
2
|
| Nombre de sorties (numériques) |
1
|
| Courant de sortie |
0,5 A
|
| Catégorie de surtension |
II
|
| Degré de pollution |
2
|
| Catégorie de produit |
Esclave SmartWire-DT
|
| Protocole |
Autres systèmes de bus
|
| Type |
Modules SWD pour contacteurs de puissance
|
| Type de tension |
DC
|
| Courant d'appel |
500 mA (pour DILM 17-38)
188 mA (pour DILM 12-15) 125 mA (pour DILM 7-9) |
| Courant de maintien |
125 mA, Réseau SmartWire-DT pour DILM 7-9
21 mA, Réseau SmartWire-DT pour DILM 17-38 188 mA, Réseau SmartWire-DT pour DILM 12-15 |
| Consommation |
3 W pour DILM 7-9 (puissance d’appel)
4,5 W pour DILM 12-15 (puissance d’appel) 4,5 W pour DILM 12-15 (Puissance de maintien) 12 W pour DILM 17-38 (puissance d’appel) 3 W pour DILM 7-9 (Puissance de maintien) 0,5 W pour DILM 17-38 (Puissance de maintien) |
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière |
Sans objet
|
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz |
Sans objet
|
| Séparation galvanique |
Contact auxiliaire de raccordement : non
|
| Sections raccordables |
0,2 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), Conducteurs à âme massive
0,25 - 1,5 mm², souple avec embout |
Assistance de la part d’Eaton
Contact us
+359884477015