Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

121732
Model Code: PKE12/XTU-4

Eaton Moeller® series PKE12 Disjoncteur de protection moteur, Appareil complet avec poignée standard, électronique, 1 - 4 A, Avec déclencheur sur surcharge

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series PKE System-protective circuit-breaker
Numéro de catalogue
121732
Code de modèle
PKE12/XTU-4
EAN
4015081195428
Longueur du produit
101 mm
Hauteur du produit
102.5 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.42 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
Norme CSA C22.2 n° 14-10
UL 508
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
VDE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-05
UL 60947-4-1
CSA
CSA File No.: 165628
UL
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
VDE 0660
CE
Notes de catalogue
Ce produit est destiné à un environnement A (industriel). Dans un environnement B (domestique), cet appareil peut provoquer des interférences radio indésirables. Dans ce cas, il pourra incomber à l’utilisateur de prendre les mesures appropriées.

Ambient conditions, mechanical

Résistance aux chocs
25 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 2000 m
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30

Communication

Raccordement
Bornes à vis

Design verification

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0.9 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.3 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
4 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Electrical rating

Fréquence assignée - max
60 Hz
Fréquence assignée - min
50 Hz
Courant assigné d'emploi (Ie)
4 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.75 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
1.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3e, 440 V, 50 Hz
1.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3e, 500 V, 50 Hz
2.2 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3e, 690 V, 50 Hz
3 kW
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Tension nominale (Ue) - min.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
4 A

Features & Functions

Type d’actionneur
Bouton rotatif
Fonction
Sensibilité au manque de phase (selon IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Partie 102)
Équipé de :
Bouton standard
Fonctions
Protection des moteurs en cas de démarrage difficile
Sensible à une défaillance de phase
Déclencheur sur surcharge
Protection moteur
Nombre de pôles
Tripolaire

General information

Durée de circulation du courant - min.
500 opérations de 4 cycles CA (classe 5), Chemins conducteurs principaux
Remarque : Aller en dessous du temps de débit de courant minimum peut entraîner une surchauffe de la charge (moteur).
Pour toutes les combinaisons avec une activation SWD, vous ne devez pas suivre les temps de débit de courant minimum et les périodes de coupure minimales.
900 opérations de 4 cycles CA (classe 15), Chemins conducteurs principaux
1 000 opérations de 4 cycles CA (classe 20), Chemins conducteurs principaux
700 opérations de 4 cycles CA (classe 10), Chemins conducteurs principaux
Périodes de coupure - min.
= 500 ms, chemins conducteurs principaux, Cycle AC-4
Degré de protection
Bornes : IP00
IP20
Durée de vie électrique
50 000 manœuvres (à 400 V, AC-3)
Longévité mécanique
50 000 manœuvres (chemins conducteurs principaux)
Fréquence de fonctionnement
60 opérations/h
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max.
4 A
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min.
1 A
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Disjoncteur de protection moteur
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 VAC
Résistance par pôle
10 mΩ
Adapté à
Moteurs de classe d’efficacité IE3 également
Compensation de température
-25 - 55 °C, plage de fonctionnement
-5 - 40 °C selon IEC/EN 60947, VDE 0660

Motor rating

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
0.125 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
0.75 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
0.33 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
0.75 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
2 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
3 HP

Short-circuit rating

Courant assigné de court-circuit (protection groupée)
100 A, Classe J, Courant de défaut 600 V, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
100 kA, Courant de défaut 600 V, Fusible, SCCR (UL/CSA)
Déclencheur sur court-circuit
Tolérance de ± 20 %, Blocs de déclenchement
Bloc de déclenchement fixe 15,5 x Ir
60 ms de temporisation approx., Blocs de déclenchement
Appareil de base à réglage fixe 15,5 x Iu, Blocs de déclenchement

Switching capacity

Pouvoir de coupure
4 A, AC-3 jusqu’à 690 V

Terminal capacities

Longueur à dénuder (câble principal)
10 mm
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (1 - 6) mm², embout selon la norme DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², embout selon la norme DIN 46228
Section raccordable (monobrin)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
14 - 10
Couple de serrage
1 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande
1,7 Nm, Bornes à vis, Câble principal

Exporter les spécifications du produit

eCAD model

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Contact us

+359884477015